Czy to pokrętło dobrze działa? Polimerowe łożyska kulkowe w elementach regulacyjnych we wnętrzu samochodu

Nowoczesne wnętrze samochodu wyposaża się obecnie w wiele różnych pokręteł, regulatorów i przełączników. Niezależnie od tego, czy chodzi o otwieranie okna, klimatyzację czy redukcję poziomu hałasu - coraz częściej sięgamy…

Czytaj dalejCzy to pokrętło dobrze działa? Polimerowe łożyska kulkowe w elementach regulacyjnych we wnętrzu samochodu

Jak odzież antyelektrostatyczna (ESD) chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi? Minimalizacja usterek na produkcji elementów elektronicznych

Każdy człowiek wytwarza ładunki elektrostatyczne, które dla elementów elektronicznych mogą być niezwykle dużym zagrożeniem. Odzież antyelektrostatyczna (ESD), to jeden ze sposobów ochrony elektroniki przed skutkami wyładowań elektrostatycznych. Podpowiadamy, jakie ubrania…

Czytaj dalejJak odzież antyelektrostatyczna (ESD) chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi? Minimalizacja usterek na produkcji elementów elektronicznych

Filament iglidur ®. Jakie tworzywa iglidur® mogą być stosowane w druku 3D?

W igus®, oferujemy obecnie 55 tworzyw iglidur® do formowania wtryskowego, do szerokiego zakresu zastosowań. Istnieje również ponad 100 innych receptur, dedykowanych do bardzo specjalnych zastosowań. Jednak nie wszystkie możemy wykorzystywać…

Czytaj dalejFilament iglidur ®. Jakie tworzywa iglidur® mogą być stosowane w druku 3D?

Konkurs vector Polska 2020 rozstrzygnięty! Poznajcie laureatów

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za inspirujące rozwiązania dostarczania energii i systemów e-prowadników kablowych z przewodami. Na tegoroczny Konkurs vector Polska wpłynęło wiele fantastycznych realizacji, ale jak to w konkursach bywa,…

Czytaj dalejKonkurs vector Polska 2020 rozstrzygnięty! Poznajcie laureatów

Technologie druku 3D. Przegląd metod FDM, SLS, P2M, SLM, MJM oraz SLA

Istnieją różne technologie druku 3D do produkcji elementów wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu. To, co było trudne lub niemożliwe w konwencjonalnej produkcji niewielkich komponentów lub skomplikowanych struktur, można rozwiązać…

Czytaj dalejTechnologie druku 3D. Przegląd metod FDM, SLS, P2M, SLM, MJM oraz SLA

Druk 3D w medycynie. Jak tworzywa sztuczne iglidur® wspierają technologię medyczną?

Technologia medyczna jest ważną siłą napędową druku 3D. Produkty, które można w łatwy sposób skonfigurować, oferują bowiem bezprecedensowe możliwości dla szerokiej gamy rozwiązań medycznych. Dlatego druk 3D w medycynie zyskuje…

Czytaj dalejDruk 3D w medycynie. Jak tworzywa sztuczne iglidur® wspierają technologię medyczną?

Power Over Ethernet (PoE), czyli zasilanie za pomocą kabla ethernet

Power Over Ethernet (PoE) to funkcja, która umożliwia jednoczesne przesyłanie energii elektrycznej i danych za pomocą kabla ethernet. Korzyści są znaczne, ponieważ nie jest nam już potrzebny dodatkowy kabel do zasilania. Oznacza to zatem, że urządzenia, takie jak routery Wi-Fi i kamery internetowe, możemy podłączyć do infrastruktury i zasilać energią za pomocą jednego przewodu.

Czytaj dalejPower Over Ethernet (PoE), czyli zasilanie za pomocą kabla ethernet

iglidur® i.sense – inteligentna wymiana łożyska. Kiedy wymieniać łożyska ślizgowe?

O wymianie łożyska zwykle przypominamy sobie w chwili, gdy dobiegają do nas hałasy, których wcześniej nie słyszeliśmy. I słusznie. Ponieważ wymiana łożyska jest konieczna dopiero wtedy, gdy przestaje ono pełnić swoją funkcję…

Czytaj dalejiglidur® i.sense – inteligentna wymiana łożyska. Kiedy wymieniać łożyska ślizgowe?