IGUS | e-prowadniki
896 897 e-prowadniki dla długich przesuwów E4/4HD | system P4 | e-prowadniki z rolką | autoglide Zalety e-prowadników igus ® do zastosowań o długim przesuwie ● ● Możliwe drogi przesuwu 800 m i więcej ● ● Duża oszczędność miejsca oraz energooszczędność ● ● Szybkości do 10 m/s ● ● Do wypełnienia o wadze do 30 kg/m ● ● Odporność na działanie warunków atmosferycznych i brudu ● ● Odpowiednie dla przewodów chainflex ® ● ● Opcjonalnie z Systemami Monitorowania
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=