IGUS | e-prowadniki
9001:2015 16949:2016 readychain ® olimery... Zamów online – 24h! igus ® jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 90 1:2015 oraz IATF 16949:2016 w zakresie e-systemów zasilania, przewodów oraz ich konfekcjonowania, a także polimerowych łożysk ślizgowych. igus ® Sp. z o.o. ul. Działkowa 121C 02-234 Warszawa Telefon: 22 863 57 70 Faks: 22 863 61 69 info@igus.pl www.igus.pl © 2019 igus ® GmbH, Niemcy Dane techniczne mogą ulec zmianie. MAT0072320.9 Stan z 04/2017 Zapytaj o w pełni konfekcjonowane oraz wstępnie zmontowane systemy zasilania - zwiększ natychmiastowo obroty oraz zyski dzięki readychain ® . www.igus.pl/readychain newsletter Za darmo! Odkryj więcej najnowszych trendów oraz innowacji ze świata igus ® motion plastics ® . Zarejestruj się tutaj: www.igus.pl/newsletter Zamówienia można składać do godziny 20:00. Zamówienia i dostawy od 8:00 do 20:00, soboty od 8:00 do 12:00. Bez minimalnej ilości zamówienia, bez dodatkowych opłat. Szybka dostawa. www.igus.pl Tel. +48 22 316 36 33 Fax +48 22 863 61 69 /24
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=