IGUS | e-prowadniki
614 615 T3 Zalety systemu T3: ● ● Bardzo niska waga e-prowadników ● ● Dla wysokich szybkości i przyspieszeń ● ● Praktycznie brak efektu wielokąta ● ● Małe promienie gięcia i przestrzenie montażowe ● ● Szybkie, łatwe wypełnianie i montaż ● ● Niski poziom hałasu 33dB(A) 1) - ekstremalnie niski poziom drgań i hałasu dzięki małemu skokowi ● ● Pomieszczenie czyste ISO Klasa 2 2) - praktycznie brak zużycia lub ścierania 1) Ekstremalnie niski poziom hałasu - przetestowany w laboratorium igus ® 2) Pomieszczenie czyste - Seria T3.29.050.038.0 Kiedy stosować inną serię e-prowadników: ● ● Kiedy wymagany jest e-prowadnik o większej wadze wypełnienia E6.1, strona 642 ● ● Kiedy wymagane są większe wysokości wewnętrzne E6.1, strona 642 ● ● Kiedy wymagana jest ISO Klasa 1 do pomieszczeń czystych E6.1, strona 642 ● ● Gdy do płynnego ruchu wymagany jest e-prowadnik w wersji zamkniętej R6, strona 674 Lekkie, wysoce elastyczne i o niskim poziomie wibracji
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=