IGUS | e-prowadniki
452 453 E4.1L Niska waga, łatwy montaż oraz konstrukcja chroniąca przewody Zalety systemu E4.1L: ● ● Mniejszy ciężar, wyższa wytrzymałość i dobra dynamika ● ● Bardzo ekonomiczne: wytrzymałe i lekkie dzięki zoptymalizo- wanej konstrukcji ogniw ● ● Wnętrze całkowicie dostępne dla łatwego wypełnienia ● ● e-prowadniki i e-tuby otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia, z obu stron ● ● Bardzo szczelnie dopasowane pokrywy na e-tubach: praktycz- nie brak luk lub szczelin ● ● Odpowiednie także dla zastosowań montowanych na boku, stojących oraz wiszących ● ● Idealny współczynnik wymiarówwewnętrznych i zewnętrznych z cieńszymi ogniwami zewnętrznymi oraz zoptymalizowaną geometrią poprzeczki ● ● 30% lżejsze i tańsze niż porównywalny rozmiar E4.1 Kiedy stosować inną serię e-prowadników? ● ● Kiedy e-prowadnik musi być niezwykle cichy (32dB(A)) z bardzo niskim poziomem drgań E6.1, od strony 642 ● ● Kiedy e-prowadnik ma być wykorzystywany w pomieszcze- niach czystych (clean room Klasa ISO 1) E6.1, od strony 642 ● ● Jeżeli wymagana jest jeszcze większa wytrzymałość E4.1, od strony 484
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=