IGUS | przewody chainflex
93 92 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | TPE | chainflex ® CF9 Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF9 TPE 5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF9 CF9 TPE 5 x d Klasa 7.6.4.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF9.02.02 2x0,25 4,5 5 18 5,95 CF9.02.03.INI 3x0,25 4,5 8 21 8,90 CF9.02.06 6x0,25 5,5 15 36 11,00 CF9.02.07 7x0,25 6,5 18 43 12,80 CF9.02.08 8x0,25 6,5 20 49 14,65 CF9.02.12 12x0,25 8,0 30 71 21,75 CF9.02.18 18x0,25 9,5 45 102 26,95 CF9.02.20 20x0,25 9,5 50 109 29,40 CF9.02.25 25x0,25 11,0 63 141 41,85 CF9.03.04.INI 4x0,34 5,0 14 31 10,55 CF9.03.05.INI 5x0,34 5,5 17 37 13,65 CF9.03.06 6x0,34 6,0 21 44 14,15 CF9.03.08 8x0,34 7,0 28 58 19,80 CF9.03.16.07.03.INI 16x0,34+3x0,75 11,0 77 154 39,40 CF9.05.02 2x0,5 5,0 10 26 7,35 CF9.05.03 3x0,5 5,0 15 31 8,65 CF9.05.04 4x0,5 5,5 20 39 10,45 CF9.05.05 5x0,5 6,0 25 47 12,85 CF9.05.07 7x0,5 7,0 35 64 15,80 CF9.05.12 12x0,5 10,0 60 117 33,85 CF9.05.18 18x0,5 11,5 90 172 55,00 CF9.05.25 25x0,5 13,0 124 227 64,70 CF9.05.36 36x0,5 15,5 178 322 90,70 CF9.07.04 4G0,75 6,0 30 54 13,95 CF9.07.05 5G0,75 6,5 38 66 15,75 CF9.07.07 7G0,75 8,0 53 91 16,80 CF9.07.12 12G0,75 11,0 90 165 41,30 CF9.07.20 20G0,75 13,5 149 257 51,30 CF9.07.25 25G0,75 14,5 186 317 70,90 CF9.10.03 3G1,0 6,0 30 52 12,75 CF9.10.04 4G1,0 6,5 40 67 15,20 CF9.10.05 5G1,0 7,5 50 81 16,85 CF9.10.12 12G1,0 12,0 119 206 52,15 CF9.10.18 18G1,0 14,5 178 302 63,40 CF9.10.25 25G1,0 17,0 248 433 74,25 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF9.15.02 2x1,5 6,5 30 55 10,30 CF9.15.04 4G1,5 7,5 61 87 16,00 CF9.15.05 5G1,5 8,0 76 105 17,85 CF9.15.07 17) 7G1,5 9,5 107 144 34,15 CF9.15.12 12G1,5 13,5 179 278 56,90 CF9.15.18 18G1,5 16,5 268 395 68,70 CF9.15.25 25G1,5 20,0 371 607 106,30 CF9.15.36 36G1,5 23,5 530 798 133,35 CF9.25.04 4G2,5 9,0 100 152 25,40 CF9.25.05 5G2,5 10,0 124 197 27,85 CF9.25.07 17) 7G2,5 12,0 176 245 42,65 CF9.25.12 12G2,5 17,5 297 515 84,60 CF9.25.16 16G2,5 19,5 396 687 102,45 CF9.25.18 7) 18G2,5 23,0 445 830 153,55 CF9.25.25 25G2,5 24,5 612 1011 136,15 CF9.40.04 4G4,0 10,5 159 218 40,90 CF9.60.04 4G6,0 12,5 238 315 55,25 CF9.60.05 5G6,0 13,5 297 390 65,60 CF9.100.04 4G10,0 16,5 396 553 89,20 CF9.160.04 4G16,0 18,0 495 685 120,75 7) Napięcie nominalne 600/1000 V 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Przewody chainflex ® serii CF9.INI do największej dynamiki pracy i małych promieni gięcia w urządzeniu do produkcji wyrobów medycznych
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=