IGUS | przewody chainflex
941 940 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Więcej informacji www.chainflex.pl Info Info Informacja | Dane ogólne Informacja | Dane ogólne Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki sprzedaży z igus ® . Przy realizacji szybkiej dostawy na kable zastrzegamy sobie tolerancję ± 10 % od wartości zamówienia. Dostawy bez minimalnej długości. Podatek VAT musi być dodany do ceny. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy z igus ® GmbH znajdują się na stronie www.igus.pl Ceny podane w katalogu albo innych środkach przekazu mogą ulec zmianom. igus ® może zmieniać ceny w dowolnym czasie. Informacje techniczne Kable USB, FireWire and GigE pokazane na tych stronach są przeznaczone dla wyselekcjonowanego przemysłu stosującego e-prowadniki. Wysoka odporność na działanie olejów i smarów jest tak samo gwarantowana, jak wysoka odporność na działanie pola elektromagnetycznego. Długi mechaniczny okres użytkowania został osiągnięty dzięki wysokiej jakości materiałom, które spełniają normy elektrycznego bezpieczeństwa. W pojedynczych przypadkach błędy komunikacji mogą występować, jeśli użyjemy konfiguracji różnych sprzętów komputerowych i oprogramowania. Zalecamy testy ze wszystkimi podzespołami i kablami przed przystąpieniem do produkcji seryjnej, by otrzymać potwierdzenie doskonałego połączenia systemów. Możemy oczywiście pomóc w przygotowaniu szczegółowych testów elektrycznych. Prosimy do nas zadzwonić! Specyfikacje w katalogu obejmują zakres temperatur, promień gięcia i długość, muszą być wyraźnie pokazane jako ograniczenia wartości specyfikacji. Jeśli występuje kombinacja dwóch ograniczających wartości, to może powodować obniżenie okresu użytkowania kabla. Określenie “olejoodporność” odnosi się do kilku wybranych typów olejów, które zostały sprawdzone podczas testów. To nie oznacza, że produkty są automatycznie odporne na wszystkie oleje na rynku. Druk długości: odpowiednie drukowanie metra długości jest już na wielu kablach. To nie są pomiary skalibrowane, tylko zmierzone orientacyjnie. Prosimy do nas zadzwonić! Wskazówka dla użytkownika Od momentu kiedy nasze produkty są rozwijane na rzecz naszych klientów, zastrzegamy sobie prawo do tworzenia technicznych zmian. W chwili wydania tego katalogu, wszystkie poprzednie publikacje tracą swoją ważność. Z zastrzeżeniem błędów drukarskich. Zastrzeżenie Opatrzone w katalogu pojęcia ® “igus, chainflex, CFRIP, readycable, readychain, e-ketten, e-kettensysteme, iglidur, drylin, igubal, plastics for longer life” są chronionymi markami w Niemczech, jak i na całym świecie. Kolor płaszcza zewnętrznego porównywalny z RAL Opisanedlaprzewodówchainflex ® kolorypłaszcza sąporównywalne z opisanymi tuodcieniami RAL (Przykład: żółtozielony – porównywalny z RAL 6018). W zależności od materiału płaszcza mogą występować niuanse w odcieniach RAL. Nie ma to jednak żadnego wpływu na jakość i funkcję przewodu. Odcień RAL jest stosowany aby dokładniej opisać dużą ilość różnych kolorów jak np.: odcieni szarości. Tym sposobem np. kolor szary jest odpowiadający RAL 7040 (jasnoszary) jest bardzo jasny a szary RAL 7016 (antracytowy szary) bardzo ciemny. Tym sposobem opisy numerów RAL określają tylko jakiś kolor i nie są jej dokładnym opisem. RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung E.V. www.RAL.de (odcienie RAL zostały pobrane z tabeli RAL-Klasaic). KTG Jeśli mają być używane bębny kablowe, prosimy odwiedzić KTG bezpośrednio on-line. www.kabeltrommel.de Ilustracje produktu Ilustracje produktów są przykładowymi zdjęciami dla całych serii tzn. że oryginalny przewód różni sie od przewodu przedstawionego na ilustracji.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=