IGUS | przewody chainflex
937 936 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Więcej informacji www.chainflex.pl 1. Kable muszą być ułożone prosto bez skręcenia. Nie mogą być odwijane z bębna “od góry”. Kable chainflex ® igus ® są natychmiast gotowe do umieszczenia w e-prowadnikach. Nie muszą być rozłączone lub wyjęte przed instalacją. 2. Kable muszą być ułożone tak, aby każdy mógł się swobodnie poruszać w obu kierunkach. 3. Kable muszą się swobodnie poruszać wzdłuż promienia. Opcja ta musi być sprawdzona, jeżeli górny bieg pracować będzie z maksymalnym promieniem gięcia kabla. 4. Podział wewnętrzny e-prowadnika uzyskany przez półki lub wewnętrzne separatory igus ® jest konieczny przy układzie kilku kabli i/lub przewodów o różnych średnicach. Jest to bardzo ważny czynnik aby uniemożliwić stykanie się wzajemne kabli i przewodów. 5. W przypadku kabli i przewodów o różnych płaszczach, bardzo ważne jest aby zapobiec ich stykaniu się. Jeżeli jest to konieczne należy je oddzielić od siebie. Kable igus ® chainflex ® mogą być używane w kombinacji z wszystkimi dostępnymi kablami. 6. Kable elektr. o przekroju okrągłym muszą być zabezpieczone na obu końcach przez systemy mocowania. W wyjątkowych przypadkach, kable muszą być przymocowane z systemem mocowania w punkcie ruchomym e-prowadnika. Szczelina 10-30 x średnica kabla pomiędzy końcem zginanego segmentu, a punktem zamocowania jest zalecana dla większości kabli. Kable chainflex ® mogą być także zabezpieczone bezpośrednio przez wsporniki mocujące z odciążeniem ciągu (rozwiązanie to została potwierdzone przez testy). Chętnie pomożemy Państwu w planowaniu kompletnego systemu e-prowadników. “readychain ® : przewód, e-prowadnik, konfekcjonowanie” readychain ® od strony 895 Program igus ® oferuje termoplastyczne węże pneumatyczne „chainflex ® CFAir i CF Clean Air“ strona 398 Dane konstrukcyjne | Okrągłe przewody elektryczne Dane konstrukcyjne | Węże pneumatyczne Projektowanie z igus ® Instalacja i odciążenia ciągu dla przewodów elektrycznych okrągłych Węże pneumatyczne Ogólnie stosuje się dla węży pneumatycznych, te same reguły co dla kabli okrągłych. Wprak- tyce udowodniono, że przewody pneumaty czne są mniej wrażliwe na zużycie. Po kon sultacji z nami istnieje możliwość ułożenia ich ściślej niż 10%wymaganej przestrzeni wolnej. Tutaj również wymagane jest dwustronne zastosowanie systemów mocowania. Dla przewodów pneumatycznych wykonanych z gumy, zaleca się ostre przestrzeganie zasady rezerwy 10% wolnej przestrzeni, ponieważ, mają one tendencje silniejszego przywierania do siebie i innych przewodów lub kabli. Dobrze! Źle! Źle! Przewody muszą się swobodnie poruszać w promieniu Przewody chainflex ® mogą zostać odciążone bezpośrednio w elemencie mocowania Efekt korkociągu: System niewłaściwie konfekcjonowany może doprowadzić do takiej systuacji Kompletny przedmontażowy system e-pro- wadnikówz kilkomawężami pneumatycznymi. Projektowanie z igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=