IGUS | przewody chainflex

935 934 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Więcej informacji www.chainflex.pl Z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą rekomendację odnośnie kompletnych systemów zasilania. Dzięki temu ułatwione jest dokładne dopasowanie promieni gięcia wszystkich przewodów i węży, ustalenie podziału wewnętrznego oraz określenie żywotności systemu w najlepszy możliwy sposób. Również zapytaj nas o system gwarancji igus ® readychain ® od strony 895 Dane konstrukcyjne | Kable i węże Dane konstrukcyjne | Przewody elektryczne okrągłe Projektowanie z igus ® Projektowanie z igus ® Dodatkowe wskazówki dla układu węży i kabli Przewody elektryczne okrągłe Ciężar kabla lub węża powinien być rozłożony symetrycznie wzdłuż szerokości e-prowadnika. Przewody o różnych materiałach wyko­ nania płaszcza zewnętrznego nie mogą się stykać ze sobą. Jeżeli jest to konieczne, powinny być ułożone oddzielnie. Wszys­ tkie przewody igus ® chainflex ® mogą być łączone ze sobą. Przewody zawsze powinny być zain­ stalowane z systemem mocowania na końcustałym i ruchomym.Wyjątki wykonu­ je się jedynie dla pewnych przewodów hydraulicznych z kompensacją długości lub dla przewodów z wysokim ciśnieniem (patrz przewody hydrauliczne). Im szybsze i częstsze operacje e-prowad­ nika, tym ważniejsze jest ułożenie prze­ wodów i kabli w jego wnętrzu. Z powodu szerokiej gamy możliwości, zalecamy skorzystanie z bezpłatnej konsultacji Promień gięcia R Promień gięcia naszych e-prowadników zależy od “najgrubszego” i “najszty­ wniejszego” kabla lub węża w Państwa aplikacji. Promień gięcia e-prowadnika powinien być dopasowany zgodnie z zaleceniami producenta kabli lub przewodów. Wybór promienia większego od minimalnego wpłynie pozytywnie na długość okresu użytkowania. Specyfikacja minimalnego promienia gię­ cia odnosi się do normalnej temperatury pracy; ewentualnie zalecane są inne wartości promienia gięcia. Prosimy skon­ taktować się ze swoim dostawcą kabli lub przewodów o szczegółowe informacje. Kryteria wyboru: Mały minimalny promień gięcia i wysokość montowania Długi okres użytkowania przy minimalnym promieniu gięcia Określenie okresu użytkowania dla twojej aplikacji (krótki lub długi przesuw, zawieszenie itp.) Danetestowenatematokresuużytkowania w oparciu o testy przeprowadzane w warunkach rzeczywistych Łatwy montaż np.: bez wywieszania, układania System mocowania zintegrowany bezpośrednio z elementami mocującymi Ekranowanie odporne na zginanie w przewodach ekranowanych Odporne na ścieranie i optymalnie ślizgające się płaszcze zewnętrzne Duży asyortyment w celu uniknięcia wysokich kosztówprodukcji pojedynczych przewodów W przewodach BUS’owych i światłowodach należy zwrócić uwagę w jaki sposób osiągnąć najefektywniejszą wartość przesuwu oraz osłonięcia przewodów po wykonaniu milionów cykli oraz przy minimalnym promieniu gięcia. Kompletny zestaw konstruowania systemów e-prowadnikowych igus ® -rozwiązujewszystkie obecnie znanewymagania podziałuwew. Przewody chainflex ® igus ® pozwalają na najmniejsze promienie gięcia o 5 x d w milionach cykli. Program igus ® oferuje dla każdej serii e-prowadnika do 12 różnych promieni gięcia prosto z magazynu. Powyżej seria 50 w projekcie mostu nad Wielkim Bełtem. W przypadku przewodów elektrycznych, przewody okrągłe to niezawodne, modułowe i ekonomiczne rozwiązanie do zastosowania w systemach zasilania. Zalecamy poniższe kryteria wyboru kabli elektrycznych okrągłych: Przykład z laboratorium testowego igus ® - nieustające ulepszanie i kontrolowanie elek. przewodów okrągłych

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=