IGUS | przewody chainflex
89 88 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PUR | chainflex ® CF2 CF2 PUR 5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF2 CF2 PUR 5 x d Przykład zamówienia: CF2.01.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF2 chainflex ® seria .01 Nominalny przekrój żyły .04 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF2 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przewody CF2 są odporne na oleje i chłodziwa. e-prowadnik: System E4/00 Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF2.01.04 (4x0,14)C 6,5 17 40 10,15 CF2.01.08 (8x0,14)C 7,5 29 65 12,65 CF2.01.12 (12x0,14)C 9,5 49 101 17,85 CF2.01.18 (18x0,14)C 10,5 53 125 23,10 CF2.01.24 3) (24x0,14)C 11,5 65 135 27,95 CF2.01.36 (36x0,14)C 14,5 88 200 39,75 CF2.01.48 11) (48x0,14)C 16,5 135 310 46,40 CF2.02.04 (4x0,25)C 7,0 24 53 11,60 CF2.02.08 (8x0,25)C 8,5 41 83 14,40 CF2.02.18 (18x0,25)C 12,5 96 190 24,75 CF2.02.24 3) (24x0,25)C 13,5 120 220 33,80 CF2.02.48 (48x0,25)C 18,0 230 450 59,40 Przewody chainflex ® oznaczone 3) odnoszą się do przewodów bazujących na pęczkach zbudowanych każdorazowo z 4 żył. Ze względu na swoje doskonałe właściwości elektryczne (czwórka gwiazdowa z wyjątkowo niskim przesłuchem), przewody te mogą być użyte zamiennie z przewodami typu skrętka. 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=