IGUS | przewody chainflex

933 932 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Więcej informacji www.chainflex.pl Dane konstrukcyjne | Kable i węże Dane konstrukcyjne | Kable i węże Projektowanie z igus ® Projektowanie z igus ® Ogólne zasady dla kabli i węży w e-prowadnikach Podział wewnętrzny e-prowadnika Prowadzenie danych i energii w różnych formach w systemie e-prowadnikowym Zaletą systemów e-prowadnikówigus ® jest bezpieczne prowadzenie różnych przewodów w jednym systemie. Zalecamy opcjonalną warstwę rozdzielającą kanał prowadzący e-prowadnika, w korzystnej cenie. Istnieje możliwość na przykład, utrzymania minimalnej odległości pomiędzy szyną, przewodami silnika, mieszanymi przewodami pneumatycznymi, przewodami elektrycznymi i hydraulicznymi w tym samym przedziale Przewody o różnych średnicach powinny być ułożone oddzielnie. Podział wew­ nętrzny osiąga się przy pomocy mo­ dułowych separatorów. Przewody nie mogą się w żadnym przy­ padku poplątać. Dlatego też wysokość wbudowana podziału wewnętrznego z kilkoma podobnymi kablami lub prze­ wodami obok siebie nie może wynosić więcej niż średnica przewodu plus 50% Przedstawienie według zasad: Zasada 1: Jeżeli D1 + D2 > 1,2 x wys.wewn. e-prowadnika, separatory między dwoma kablami/wężami nie są potrzebne. Dwa kable/węże nie mogą nigdy zsuwać się jeden na drugim i nigdy nie mogą się splątać. Zasada 2: Jeżeli d1 + d2 ≤ 1.2 x wysokość wewnętrzna e-prowadnika, powinien być użyty pionowy separator lub podział przegrodą półkową w celu zredukowania wewnętrznej wysokości, co zapobiegnie poplątaniu się d1 z d2. Podstawą tych zasad jest: Przewodymuszą leżeć tak abymogły prze- suwać się swobodnie w każdym momen­ cie oraz aby żadne siły rozciągające nie działały na promieniu e-prowadnika. Dla aplikacji przesuwanych z dużą prędkoś­ cią i częstotliwością cykli, przewody nie mogą leżeć jeden na drugim bez separacji poziomej. Standardowe wartości dla tego typu są następujące: Prędkość przesuwu do 0,5 m/s i ponad 10.000 cykli p.a. Separacja wewnętrzna od igus ® oferuje bez­ pieczne rozwiązania dla tego typu sytuacji. Dodatkowo, jakość użytych kabli, ułożenie przewodów w e-prowadniku oraz dostępna przestrzeń są bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi na czas użytkowania systemu. Różne opcje podziału wewnętrznego zaadaptowanie e-prowadnika do określonych wymagań każdej aplikacji. Uogólnione reguły jak «Maksymalnie 80% przestrzeni e-prowadnika może zostać wykorzystana» są w przypadku dzisiejszej kompleksowość aplikacji nierozsądne. W tym rozdziale wszystkie zalecenia zostaną podane szczegółowo. Z powodu zmiennych parametrów aplikacji, bardzo polecamy darmowe konsultacje z nami. Prosimy podać nam listę wymaganych kabli w systemie (lub wymagania elektryczne, lub inne parametry), a już pod koniec następnego dnia roboczego otrzymają Państwo nasze zalecenia. Maksymalna średnica kabla Maksymalna średnica przewodu odpowiada wewnętrznej wysokości wybranego e-prowadnika / e-tube, z minimalnym dodatkiem na wbudowę. To minimum na wbudowanie powinno wynosić tyle, aby wokół przewodu elektrycznego dla przykładu było 10% wolnej przestrzeni, a dla przewodu hydraulicznego 20%. e-prowadnik jest idealnie wypełniony, jeżeli pozostawiona jest minimalna szczelina do następnego kabla lub ścianki. W zależności od struktury kabla, dynamiki i oczekiwanego okresu użytkowania, należy stosownie zwiększyć wymaganą wolną przestrzeń. Prosimy o kontakt z igus ® Zasady dla: maksymalnych średnic przewodów Separatorów Promienia gięcia Kable elektryczne potrzebują co najmniej 10% wolnej przestrzeni wokół siebie, przewody hydrauliczne 20%. Maksymalna średnica przewodu jest określona dla każdej serii na odpowiedniej stronie katalogu opisującego dany produkt. D1 + D2 > 1,2 x hi d1 + d2 ≤ 1,2 x hi d1 + d2 ≤ 1,2 x hi Rezerwa przestrzeni „dookoła“ okrągłych przewodówelektrycznych Rezerwa w % dla różnych przewodów Przewodów Rezerwa “dookoła” elekt. przewody okrągłe 10% elekt. przewody płaskie 10% Pneumatyczne 5-10% Hydrauliczne 20% Medialne 15-20% Kable hydrauliczne i elektryczne są w tym przykładzie oddzielone od pozostałych Ułożenie kabli z podziałem wewnętrznym igus ®

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=