IGUS | przewody chainflex
925 924 Informacje o produkcie CFROBOT strona 372 Przykład: przetestowane! Porównanie materiałów płaszcza w różnych olejach Przez lata, specjalnie opracowane testy dostosowane do indy- widualnych wymagań klientów firmy igus ® były przeprowadza- ne w celu uzyskania bardziej miarodajnych wyników niż wyniki testów standardowych. Ogólne terminy takie jak „olejoodpor- ność” lub „odporność na chłodziwa” są niewielką pomocą przy odpowiedniej selekcji materiału płaszcza przewodu do pracy w aplikacjach gdzie jest działanie olejów, lubrykantów lub chłodziw. Obok powszechnie stosowanych testów zgodnych z wymo- gami np. DIN EN 60811-2-1 i IEC 60811-1-1, „codzienne warunki stosowania” symulowane są jak najbardziej realistycz- nie na stanowiskach testowych odpowiadając wymaganiom naszych klientów. Dlatego też, na przykład, testowane próbki umieszczone są w e-prowadnikach kablowych, które zanurza się w „kąpieli olejowej” i z powrotem z niej wynurza. Występuje tu bezpośredni i przemienny kontakt pomiędzy płaszczem zewnętrznym i czynnikiem testowym oraz powietrzem ota- czającym e-prowadnik lub przewód – tak jak w warunkach rzeczywistych. Po teście, którego długość może być ustalona dowolnie lub zdefiniowana przez standardy igus ® , próbki mogą być testo- wane pod kątem zmian materiału płaszcza np. przez porów- nania siły materiału, wydłużenia przy zerwaniu oraz puchnięcia z wartościami przed rozpoczęciem testu. W ten sposób, klienci nie tylko otrzymują informację odnośnie różnych odporności różnych materiałów. W porównaniu do zwykłego starzenia się materiału zgodnie z powyższymi stan- dardami, możliwe jest oszacowanie żywotności przewodu w e-prowadniku. Jeśli próbki testowe - tak jak te przedstawione na rysunkach - nie wytrzymują zalecanego czasu trwania testu, odradzamy ich zastosowanie w aplikacji. Pęknięcia materiału płaszcza zewnętrznego przewodów innych producentów spowodowane „występowaniem olei“ podczas pracy w e-prowadniku. Przykład: przetestowane! Całkowicie skręcone. Wymagana „odporność na skręcanie” przewodów do pracy w e-prowadnikach to nie nowość, ale mimo to rzadko jest definiowana dokładnie. Więc jak zinterpretować sformułowanie „Ten przewód jest odporny na skręcanie do ±180°!”? Dlatego też tak ważne jest, aby dostarczyć porównywalne i znaczące wyniki. W celu spełnienia tego wymogu, zbudowano „stanowisko testowe skręcania przewodu” zgodnie ze standardami igus ® . Na tym stanowisku skręcane są różne przewody do określonej długości 1 metra, co również odpowiada odległości pomiędzy stałymi punktami. Stopień skręcenia można wybrać dowolnie i określany jest indywidualnie według wymagań podanych na stanowisku testowym, przy czym standard testowy to ±180 °. Po zakończeniu ustalonej liczby podwójnych cykli testowych lub po negatywnych elektrycznych bądź mechanicznych wynikach testu, testowana próbka jest rozłożona na części i następuje dokładna identyfikacja rodzaju oraz miejsca każ- dego uszkodzenia. Pierwsze typy przewodów chainflex ® zostały opracowane do produkcji seryjnej na postawie standardowego testu igus ® . „Stanowisko testowe skręcania przewodu“ opracowane specjalnie według standardów igus ® .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=