IGUS | przewody chainflex

923 922 Informacje o produkcie CF9 strona 86 Przykład: testowane na żywo! Suwnica kontenerowa, przesuw 50 m W branży suwnicowej, systemy zasilania coraz częściej udowadniają swoją siłę techniczną i ekonomiczną. Ela- styczność, różnorodność i oszczędność przestrzeni insta- lacyjnej to tylko kilka z najważniejszych kryteriów. Istotny element systemów zasilania to przewody. Tutaj, użytkow- nicy oczekują bardzo wysokiej niezawodności pracy. W laboratorium chainflex ® , przewody igus ® poddawane są ciągłym testom, które mogą być użyte w celu określenia ważnych informacji na temat żywotności przewodów oraz do wyciągnięcia wniosków odnośnie przyszłych udoskonaleń w ich konstrukcji. Jednakże, sytuacja staje się bardzo ekscytująca gdy mają Państwo rzadką możliwość usunąć przewody z ich rzeczywistego, trudnego środowiska pracy i poddać inspekcji. Bieżąca kontrola Przewód chainflex ® CF9.60.05 jest stosowany w suwnicach kontenerowych przez wiele lat; w aplikacji zaprezentowanej przesuw wynosi około 47m. Kontrola zlecona przez właściciela-operatora miała na celu przedstawienie balansu wydajności po ponad 40 000 km pracy prowadnika oraz określenie terminu, po którym powinny być brane pod uwagę kolejne prace konserwacyjne innych urządzeń. Po usunięciu CF9.60.05 kontrole przeprowadzono w nastę- pujących celach: 1. płaszcz zewnętrzny, zużycie, inne uszkodzenia 2. ekranowanie, izolacja żył 3. konstrukcja skrętek, ilość uszkodzonych pojedynczych żył, która może być wskaźnikiemwczesnego uszkodzenia całego przewodu. Wynik odnośnie celu 1: Żadne lub nieznaczne ślady zużycia zauważone na niezwykle odpornym na ścieranie płaszczu zewnętrznym z TPE. Oznacza to, że uszodzenie przewodu, wynikające ze starcia lub uszko- dzenia płaszcza, pomimo ekstremalnych warunków środowi- skowych (różnice temperatur, promieniowanie UV, etc.), jest niemożliwe. Wynik odnośnie celu 2: Ogólna struktura oplotu wskazała - w związku z wytłaczanym pod ciśnieniem płaszczem zewnętrznym - brak oznak zużycia oraz zmiany długości skoku. Ze względu na zastosowanie talku, nie zauważono ścierania pomiędzy TPE i izolacją żył. Testy wysokiego napięcia również nie wykazały żadnych zmian związanych z wiekiem. Wynik odnośnie celu 3: Kabel został otwarty aż po przewodnik miedzi w najbardziej zginanych częściach promienia. Tutaj również, po ponad 40 000 km, kontrola pojedynczych żył również wskazała zerowe zużycie, które mogłoby wskazywać na wczesne uszkodzenie przewodu. Całkowicie nienaruszona żyła z miedzianym oplotem. Analiza przeprowadzona przez całą długość przewodu pokazuje, że żyła jest całkowicie nienaruszona bez żadnych oznak zużycia przewodu. Pojedyncze elementy przewodu CF9 wyjęte z przewodu w celu przeprowadzenia testu. igus ® e-system zasilania o długości około 26 m w rynnie ze stali nierdzewnej z podparciem pośrednim. e-systemy zasilania igus ® o długości około 26 m w rynnie ze stali nierdzewnej z podparciem pośrednim. Całkowicie nienaruszona żyła z miedzianym oplotem. Analiza przeprowadzona przez całą długość przewodu pokazuje, że żyła jest całkowicie nienaruszona bez żadnych oznak zużycia przewodu. e-system zasilania został wypełniony wieloma różnymi przewodami chainflex ® od igus ® , np. CF9.60.05.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=