IGUS | przewody chainflex

921 920 Informacje o produkcie CFROBOT strona 372 Przewody chainflex ® do pracy w e-prowadnikach są zaprojek- towane do aplikacji wykonujących ruch liniowy i ich wydajność została potwierdzona milionami cykli. Ale rozwiązania przemysłowe oraz ich sekwencje ruchu stają się coraz bardziej złożone i w związku z tym wymagane są przewody specjalne do ruchów skrętnych. Żywotność wielu bardzo różnych konstrukcji jest jeszcze trudniejsza do obli- czenia w przypadku aplikacji skrętnych, ponieważ ani pro- mień gięcia, rozmiar oraz długości przesuwu nie są określone. Jednakże przewody ekranowane są bardzo problematyczne w aplikacjach skrętnych. Oplot ekranu jest zazwyczaj pleciony w przeciwnym kierunku. To czy przewód spełni wymagania w danej aplikacji skrętnej jest bardzo uzależnione od zasto- sowania i typu instalacji. Nieekranowane przewody, szczególnie wszystkie przewody chainflex ® o budowie bazowania w pęczki, mogą być stoso- wane w wielu aplikacjach skrętnych. Przykład: przetestowane! Totalnie zakręcone na technologię ale również na piękne zaprojektowanie pro- duków. Serie TRC i TRE otrzymaly nagrodę iF-Design-Award. Rozwój nowego, skręcalnego, ekranowanego przewodu jed- nożyłowego firmy igus ® spełnia te punkty i zapewnia dzięki specjalnej konstrukcji ekranowania i jego podstruktury, że żadne bądź znikome siły oddziałują na ekranowanie. Jak opisany test wyraźnie wskazuje, można zauważyć ogromne wydłużenie żywotności przewodu w porównaniu z CF310.250.01. Stanowisko testowe: Nowy przewód CF ROBOT został przetestowany w laborato- rium igus ® na specjalnie wykonanym stanowisku testowym do ruchów skrętnych. Kąt skrętu wynosi ± 270° dla całkowitej długości przewodu około 2.5 m (przetestowane w różnych wersjach e-prowadnika triflex ® R). Do testu użyto: 3 przewody CF ROBOT.037 3 przewody serii CF310.250.01.UL 3 przewody serii CF310.250.01 W ruchach skrętnych jedne druciki ekranowane z ekrano- wania są skręcone w jednym kierunku, a drugie są skręcone w drugim kierunku. Przez pleciony układ oraz przewężanie przestrzeni przy nawijaniu prowadzi do szybkiego pękania ekranowania przez działanie nadmiernych sił na poszczególne druciki z ekranowania. W igus ® nacisk kładziony jest nie tylko Zdjęcie 1: zniszczone próbki ekranowania wersji plecionej po 250 000 cykli ruchów. Wstępna próba testowa przewodu CF310 z plecionym ekra- nem i przewodu CF ROBOT została podjęta po 250 000 ruchów z kątem obrotu ± 270°. Analizy (przewód rozebrany na części) zostały przeprowadzo- ne na trzech obszarach odpowiednio do długości przewodu. Na próbce przedstawionej na Zdjęciu 1, znaczne uszkodzenie ekranowania widoczne w górnej trzeciej części rozebranego przewodu. igus ® przywiązuje uwagę nie tylko do jakości i technologii, ale również do estetyki konstrukcji produktu. Obie serie TRC i TRE zostały nagrodzone iF-Design-Award. Laboratorium testowe igus ® : Przewody przetestowane w ruchu ± 270°. Zdjęcie 2: CF ROBOT wskazuje na absolutny brak uszkodzeń po ponad 3 milionach cykli ruchów. Szczegółowe analizy (Zdjęcie 3) oplotu ekranowania, włókien buforowych, folii PTFE oraz przewodu nie wykazały żadnych oznak zużycia. Test jest kontynuowany, aby określić maksy- malną żywotność przewodu. Szczegółowa analiza plecionego ekranu wskazuje na jego znaczne uszkodzenie. Przeanalizowane próbki (Zdjęcie 2) przewodu CF ROBOT (próbki zostały poddane analizie po 250 000, 1,5 miliona i 3 milionach cykli ruchów). 037 nie wykazują uszkodzenia prze- wodu lub ekranowania nawet po ponad 3 milionach cykli ruchów skrętnych przy kącie ± 270°. Zdjęcie 3: szczegółowe zdjęcia przewodu CF ROBOT po ponad 3 milionach cykli ruchów o kącie ±270°.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=