IGUS | przewody chainflex

919 918 Informacje dla produktu CFLG.G strona 202 Tłumienie włókien 1-6 przewodu CFLG.6G.50/125.T w dwóch kierunkach Temperatura w °C (ilość podwójnych cykli) po 5 dniach spoczynku PRZED restartem po 5 dniach spoczynku PO restarcie Włókno nr 1, kierunek 1 Włókno nr 2, kierunek 1 Włókno nr 3, kierunek 1 Włókno nr 4, kierunek 1 Włókno nr 5, kierunek 1 Włókno nr 6, kierunek 1 Włókno nr 1, kierunek 2 Włókno nr 2, kierunek 2 Włókno nr 3, kierunek 2 Włókno nr 4, kierunek 2 Włókno nr 5, kierunek 2 Włókno nr 6, kierunek 2 Tłumienie w [dB] przy 850 nm Aby bezpiecznie przesłać duże ilości danych w systemach BUS‘owych przy dużych prędkościach na długim dystansie, światłowód gradientowy typu CFLG.G firmy igus ® stał się już standardem w niezliczonych aplikacjach suwnicowych. Dzięki niewrażliwości na zakłócenia elektromagnetyczne i odporno- ści na ciężkie warunki zewnętrzne, przewody te mogą być wykorzystywane w pracy na długich przesuwach. Przykład: przetestowane! Światło w zimnie ratur zostaly użyte do symulacji wpływu środowiska, szcze- gólnie wtedy, gdy temperatura podczas przestoju spadała z temperatur dodatnich do -40° C w krótkim czasie i gdy został wtedy przywracany ruch. Przy tych warunkach zastosowania, tłumienie przewodu nie powinno przekroczyć 3 dB przy długości fali 850nm. Po milio- nie podwójnych cykli gięcia, co odpowiada pokonaniu 7000 km, osiągnięta została maksymalna wartość tłumienia, która wynosi znacznie poniżej 3 dB. Pomiary przedstawione na wykresie pokazują, że wahania temperatury w połączeniu z ciągłym ruchem w e-prowadniku wykazują niewielki wpływ na tłumienie przewodu CFLG.6G.TC. Zauważalne wysokie początkowe tłumienie, wynika z użycia wtyczek, co odzwierciedla rzeczywistość, ponieważ w prak- tyce 90 % przewodów używanych w automatyce, to światło- wody w wersji z wtyczką. Co się stanie w instalacjach suwnicowych w rejonach o eks- tremalnie niskiej temperaturze? Czy maksymalna możliwa długość przewodu ulegnie skróceniu z kilkuset metrów przez wpływ tłumienia w niskich temperaturach, albo czy przewód pęknie przez wpływ ekstremalnych warunków zewnętrznych, np. przy -40° C? Wrażliwe włókna szklane są prowadzone w przestrzeni wypeł- nionej żelem. W jaki sposób żel reaguje w aplikacjach o wysokiej dynamice, i co się dzieje podczas ponownego uruchomienia po długim czasie przestoju? W międzynarodowych czasopismach tech- nicznych nie było precyzyjnych informacji na ten temat, jak i nt. właściwości termicznych żelu. Dlatego też igus ® podjął własne testy w celu ustalenia wiarygodnych danych podczas pracy w e-prowadnikach. Specjalnie do tego zadania, laboratorium testowe firmy igus ® zaopatrzone zostało w chłodnię, w której może panować stała temperatura rzędu -40° C, oraz odbywać się w niej mogą testy na długi przesuw do 7 m przy prędkości 1,6 m/s i przy- spieszeniach do 6 m/s 2 Testowany był światłowód gradientowy CFLG.6G.50 /125.TC firmy igus ® . Długość przewodu wynosiła 15 m i testowana w e-prowadniku firmy igus ® serii 3500.125.200.0 przy promieniu gięcia 200 mm. Zróżnicowane i ekstremalne krzywe tempe- Test z przewodem igus ® jasno potwierdza, że tylko reali- styczne i bardzo drogie badania mogą przynieść jasność o żywotności kabli. Światłowzimnie – światłowódgradientowy firmy igus ® w teściepodczas ekstremalnie niskich temperatur

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=