IGUS | przewody chainflex
917 916 Promień gięcia = 4 x d Informacje o produkcie CF98 Strona 102 Przykład: wielokrotnie przetestowany! CF98 z 4 x d! Test 1: Badanie czterech różnych konstrukcji przewodów Przetestowano cztery różne konstrukcje przewodów: Przed. badany A – przewód ze specjalnego stopu do prze- wodów, Przed. badany B – przewód jak przedmiot badany A, alewyko- nany z miedzi, Przed. badany C – przewód w konstrukcji oplotowej, Przed. badany D – przewód w konstrukcji linowej. To długotrwałe badanie, które prowadzono przez ponad 2 lata, przyniosło następujące wyniki: Użytkownicy bardzo małych systemów zasilania oraz związa- nych z tym najczęściej bardzo niskich promieni gięcia często pytali w przeszłości o odpowiedni przewód dla często bardzo wysokich liczb cykli. Przy promieniach gięcia poniżej 5xd miedź bardzo szybko osiąga granice swojej wytrzymałości fizycznej, co spowodo- wało konieczność rozpoczęcia poszukiwań odpowiednich zastępczych materiałów wykonania przewodów lub generalnie innych konstrukcji przewodów. Szereg testów przeprowadzonych na różnych konstrukcjach i materiałach przewodów miał dać odpowiedź na pytanie, jak produkować przewody, które bezpiecznie wytrzymają kilka milionów zgięć w prowadnikach przewodów również przy promieniu gięcia poniżej 4xd. Test 2: Badanie obejmowało dwie różne konstrukcje przewodu, lecz w porównaniu z testem 1 wybrano inne ilości żył i przekroje: Przedmiot badany A – przewód ze specjal. stopu do przewodów Przedmiot badany B – przewód z miedzi Przedmiot badany B został przy tym wykonany w sposób absolutnie identyczny, jak przedmiot badany A, różnił się jedy- nie materiałem przewodu. Badanie wykazało, że w przypadku przedmiotu badanego A nie stwierdzono pęknięcia żadnej pojedynczej żyłki nawet po 28 milionach pełnych cykli. Nato- miast przedmiot badany B osiągnął jedynie około 1,4 miliona pełnych cykli, po czym stwierdzono całkowite zniszczenie przewodu.Jak pokazuje powyższe badanie, żywotność prze- wodu wykonanego w koncepcji stopu przewyższa 19-krotnie żywotność przewodu miedzianego i ma to miejsce właśnie w tym szczególnie krytycznym pod względem mechanicznym zakresie bardzo małych przekrojów! Przewodnictwo stopów Doskonałe właściwości mechaniczne stopu idą jednak w parze ze zredukowanym przewodnictwem w porównaniu z miedzią, które jest kompensowane poprzez nieco zwiększone prze- kroje. Dzięki temu przekroje podane w katalogu są zgodne z elektrycznie określonymi przekrojami, które są definiowane poprzez konduktancję. Średnica przewodu wykonanego ze stopu jest nieco większa w porównaniu ze średnicą przewodu miedzianego. Z tego kompromisu wynika wprawdzie większa o około 10% średnica zewnętrzna dla serii CF98 w stosunku do porówny- walnego typu CF9, jednakże oczekiwane różnice serii CF98 w porównaniu z CF9 w zakresie żywotności mówią same za siebie, ponieważ żywotność wzrasta wielokrotnie w porów- naniu z innymi przewodami, które mogą być stosowane w prowadnikach przewodów. Inne właściwości chainflex ® CF98 to, podobnie jak w przypadku serii CF9, duża wytrzymałość na ścieranie, płaszcz zewnętrzny z TPE wytłaczany z wypełnieniem przestrzeni międzyżyłowych, olejoodporność i odporność na promienie UV, jak również to, że przewody nie zawierają PVC ani halogenu. Przewód igus ® zapewnia większe bezpieczeństwo eksploatacji zwłaszcza w przypadku zastosowań, w których do dyspozycji pozostaje niewielka przestrzeń konstr. a jednocześnie wyma- gana jest wysoka liczba cykli. Tego rodzaju obszary zastoso- wania występują w przemyśle półprzewodników i montażu pow., automatyzacji oraz branży samochodowej i bankowej. Nowe możliwości zastosowań występują przy tym w drzwiach autom. do pojazdów mechanicznych i pociągów oraz w samo- obsługowych automatach spożywczych i przemyśle opako- wań. Ilość pełnych cykli Przed. badania A 3,1xd Promień testowy Przed. badania B 3,2xd Przed. badania C 2,5xd Przed. badania D 2,5xd Przed. badania A 4,6xd Promień testowy Przed. badania B 6,2xd Ilość pełnych cykli Konstrukcja testowa: Pozioma krótka droga przemieszczenia Parametry testowe: Droga przemieszczenia: S = 0,8 m Prędkość ok.: V = 1,5 m/s Przyspieszenie ok.: a = 0,5 m/s 2 Promień ca.: 18 mm Ilość pełnych cykli Przekrój d [mm] Promień testowy Przed. bad. A 47.434.277 7x0,20 5,8 3,1xd = 18 Przed. bad. B 450.000 7x0,20 5,6 3,2xd = 18 Przed. bad. C 638.000 7x0,25 7,3 2,5xd = 18 Przed. bad. D 2.350.000 7x0,25 7,3 2,5xd = 18 Ilość pełnych cykli Przekrój d [mm] Promień testowy Przed. bad. A 28.267.000 2x0,14 3,9 4,6xd = 18 Przed. bad. B 1.450.000 2x0,14 2,9 6,2xd = 18
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=