IGUS | przewody chainflex

87 86 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF2 PUR 5 x d Przewody sterownicze | PUR | chainflex ® CF2 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 5 x d elastyczne min. 4 x d stałe min. 3 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 5 m/s a maks. 80 m/s 2 Droga przesuwu Samonośne długości przesuwu i maks. do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Ilość żył < 12: żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu. Ilość żył ≥ 12: zebrane w pęczki żyły skręcone wokół odpornego na rozcią- ganie rdzenia, z dopasowanymi krótkimi skokami skrętu i kierunkami skrętu. Oznakowanie żyły Kod koloru według DIN 47100. Płaszcz wewnętrzny Mieszanka PVC, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Szary antracytowy (porównywalny z RAL 7016) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF2 CF2 PUR 5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10493 i 20317, 300 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF27.07.05.02.01.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz z z Samonośne drogi przesuwu i do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, obrabiarki/maszyny pakujące, systemy szybkiej manipulacji, suwnice wewnętrzne, sektor chłodniczy Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -20/-10 6,8 7,5 8,5 -10/+70 5 6,8 7,5 +70/+80 6,8 7,5 8,5 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie podtrzymujący palenia z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 5 x d Promień gięcia 100 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=