IGUS | przewody chainflex
911 910 Kabelkennung: 4866-1.1 Testzusammenfassung: PASS Datum/Uhrzeit: 03/08/2017 11:24:16 AM Bediener: A.FINKE Modell: DTX-ELT Reserve 15.9 dB (NEXT 12-36) Software-Version: 2.7800 Hauptgerät S/N: 9751011 Grenzwert: Profinet Grenzwerte Version: 1.9500 Remote S/N: 9751012 Kabeltyp: Cat 5e F/UTP Kalibrierungsdatum: Adapter Hauptgerät: DTX-CHA002 NVP: 66.0% Hauptgerät (Tester): 03/03/2017 Adapter Remote: DTX-CHA002 Remote (Tester): 03/03/2017 Projekt: CHAINFLEX Ort: LABOR Unbenannt1 LinkWare™ PC Version 9.6 Länge (ft) [Paar 12] 34 Laufzeit (ns), Grnz. 555 [Paar 12] 52 Abweichung (ns), Grnz. 20 [Paar 12] 0 Widerstand (Ohm), Grnz. 25.0 [Paar 12] 1.3 Einfüg.-Dämpf. Reserve (dB) [Paar 12] 20.5 Frequenz (MHz) [Paar 12] 100.0 Grenzwert (dB) [Paar 12] 24.0 Min. Abstand Min. Wert N.A. MAIN SR MAIN SR Schlechtest Paar 12-36 12-36 12-36 12-36 NEXT (dB) 15.9 16.4 20.8 19.7 Freq. (MHz) 11.9 11.0 86.0 90.0 Grenzwert (dB) 45.8 46.3 31.2 30.9 Schlechtest Paar 12 12 12 12 PS NEXT (dB) 18.9 19.4 23.8 22.7 Freq. (MHz) 11.9 11.0 86.0 90.0 Grenzwert (dB) 42.8 43.3 28.2 27.9 PASS MAIN SR MAIN SR Schlechtest Paar 12-36 36-12 12-36 36-12 ACR-F (dB) 28.1 28.1 28.1 28.1 Freq. (MHz) 99.3 99.3 99.5 99.5 Grenzwert (dB) 17.5 17.5 17.4 17.4 Schlechtest Paar 36 12 36 12 PS ACR-F (dB) 31.1 31.1 31.1 31.1 Freq. (MHz) 99.3 99.3 99.5 99.5 Grenzwert (dB) 14.5 14.5 14.4 14.4 PASS MAIN SR MAIN SR Schlechtest Paar 12-36 12-36 12-36 12-36 ACR-N (dB) 21.8 21.0 39.7 39.4 Freq. (MHz) 3.0 2.1 86.0 91.3 Grenzwert (dB) 51.6 54.0 9.1 7.9 Schlechtest Paar 12 12 12 36 PS ACR-N (dB) 24.8 24.0 42.6 42.4 Freq. (MHz) 3.0 2.1 86.0 91.3 Grenzwert (dB) 48.6 51.0 6.1 4.9 PASS MAIN SR MAIN SR Schlechtest Paar 12 12 12 12 RL (dB) 6.9 6.7 7.2 6.7 Freq. (MHz) 85.5 89.8 99.8 89.8 Grenzwert (dB) 10.7 10.5 10.0 10.5 Erfüllte Network Standards: 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4 1000BASE-T ATM-25 ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive 34 ft Wire Map (Ethernet Two-Pair) PASS Einfüg.-Dämpf. (dB) MHz 0 10 20 30 40 50 60 0 75 150 225 300 NEXT (dB) MHz 0 20 40 60 80 100 0 75 150 225 300 NEXT @ Remote (dB) MHz 0 20 40 60 80 100 0 75 150 225 300 ACR-F (dB) MHz 0 20 40 60 80 100 0 75 150 225 300 ACR-F @ Remote (dB) MHz 0 20 40 60 80 100 0 75 150 225 300 ACR-N (dB) MHz 0 20 40 60 80 100 0 75 150 225 300 ACR-N @ Remote (dB) MHz 0 20 40 60 80 100 0 75 150 225 300 RL (dB) MHz 0 10 20 30 40 50 60 0 75 150 225 300 RL @ Remote (dB) MHz 0 10 20 30 40 50 60 0 75 150 225 300 Przykład: test 4866 4 lata ciągłej pracy chainflex ® Profinet Przewód BUS‘owy chainflex ® Profinet przetestowany w e-prowadniku, dla ponad 29 mln podwójnych cykli zgięć. Ze względu na szerokie wyposażenie, laboratorium igus ® o powierzchni 2750 m² oferuje niezbędne środowisko do przeprowadzania ciągłych testów zginania w rzeczywistych warunkach, nawet przez wiele lat. Tylko te rzeczywiste, dłu- goterminowe testy prowadzą do niezbędnego zrozumienia zachowania się konstrukcji kabli i materiałów. Te długoterminowe badania służą do wyposażenia kalkulatora żywotności chainflex ® , w jego dane. Kalkulator żywotności chainflex ® oferuje użytkownikowi ogrom- ną przewagę możliwości określania z góry przewidywanego okresu użytkowania, aby nie zaskoczyły go niezaplanowane awarie. W teście 4866 postawiono następujące pytanie: w jakim stopniu ciągłe zginanie przewodów BUS‘owych Profinet typu chainflex ® CFBUS.060, wpływa na jakość transmisji elektry- cznej. Lub, innymi słowy, jeśli kabel BUS‘owy chainflex ® jest prze- noszony w e-prowadniku przez lata, czy można jeszcze ocze- kiwać, że transmisja danych będzie bezpieczna? W czasie tworzenia tego katalogu, przewód CFBUS.060 był przez ponad 4 lata poddawany długoterminowym testom i osiągnął ponad 29 milionów podwójnych cykli zgięć bez mierzalnej zmiany właściwości elektrycznych. Testy prowadników liniowych z ciągłym monitorowaniem parametrów przewodów elektrycznych Obliczanie żywotności online: www.igus.pl/cf-expert Szczegóły testu online: www.chainflex.eu/test4866 Wyniki testu w bazie danych igus ® Test nr 4866 Faktor gięcia e-prowadnika 8.5 x d Narzędzia pomiarowe Fluke DTX-ELT Podwójne cykle zgięć bez uszkodzeń 29 milionów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=