IGUS | przewody chainflex

909 908 25 lat testów w laboratorium testowym chainflex ® firmy igus ® wyraźnie pokazało, że międzynarodowe standardy testowa- nia przewodów są użyteczne, ale nie spełniają specjalnych wymagań dotyczących ciągłego ruchu w e-prowadnikach. W związku z tym posiadamy standardowe oceny dla „Testów mechanicznych - testy zginania w niskich temperaturach dla osłon izolacyjnych i płaszczy“ zgodne z IEC 60811-504. W odniesienu do tej międzynarodowej normy, przewody, zgodnie z zewnętrzną średnicą, są nawijane wokół trzpienia i schładzane przez pewien czas do badanej temperatury. Po usunięciu przeprowadza się kontrolę wizualną. Badany materiał uznaje się za pozytywnie przetestowany, jeżeli mate- riał (w tym przypadku płaszcz zewnętrzny) nie wykazuje usz- kodzeń, np. pęknięć. W oparciu o tę normę wszystkie przewody do pracy w ruchu są testowane właśnie w ten sposób, a temperatura graniczna jest określona w katalogach jako najniższa temperatura dla ruchomych aplikacji. Dzięki wielu różnym seriom testów, igus ® wykazał, że te wartości są zgodne z normami, natomiast w ciągłym ruchu w e-prowadnikach, tak przetestowane materiały, nie wytrzy- mują temperatury. Przykład: igus ® test 4876. Tutaj zostały przetestowane prze- wody PUR w tzw. kompatybilnych prowadnikach, w porówna- niu z przewodami z materiałem płaszcza wykonanym z chain- flex ® TPE. Badane przewody były przesuwane w ciągłym ruchu, w 40-stopowej komorze klimatycznej igus ® , w e-prowadniku w temperaturze -40°C, z promieniem gięcia równym 6,5 x d oraz skokiem 5 m. Wyniki tego eksperymentu stanowią ciekawą lekturę: Przewody, które są dostępne na rynku jako elastyczne, pracujące w niskich temperaturach do -40°C, z płaszczem zewnętrznym PUR i są sprzedawane z gwarancją żywotności 10 milionów cykli, zawodzą w prawdziwym teście w e-pro- wadniku, przy -40°C z przerwanym płaszczem, po mniej niż 41 000 cykli! Równoległy test dla CF9.15.18, został przerwany po ponad 520 000 podwójnych cykli zgięć, ponieważ nie zostały wykryte żadne zmiany w strukturze przewodu. Na podstawie tej i wielu innych serii testowych, igus ® jest jedynym dostawcą na rynku, który jest w stanie wyliczyć trzy różne zakresy temperatur w swoim katalogu: Do montażu stacjonarnego, elastycznego ruchu zgodnie z DIN EN 60811-504, a także do ciągłego przenoszenia aplikacji w e-prowadnikach. Przykład: test 4876 Przetestowane w -40°C Niesamowite rezultaty testów na zginanie w e-prowadnikach, w niskich temperaturach. Obliczanie żywotności online: www.igus.pl/cf-expert Szczegóły testu online: www.chainflex.pl/test4876 Wyniki testu w bazie danych igus ® Test nr 4876 Faktor gięcia e-prowadnika 6,5 x d Temperatura testowa -40°C Wynik dla płaszcza z PUR przerwanie po 41 000 cykli Wynik dla płaszcza chainflex ® TPE 520 000 cykli bez wykrytych zmian Testy odporności na czynniki chemiczne i niskie tem- peratury, dla przewodów chainflex ® i e-prowadników w 40-stopowej komorze klimatycznej Uszkodzenie płaszcza po 41 000 cykli ... 40-stopowa komora klimatyczna do testowania przewodów w ciągłym ruchu, w temperaturze -40°C 520 000 cykli bez uszkodzeń płaszcza, to wynik, który CF9.15.18 osiągnął w tym teście Wynik dla płaszcza PUR: uszkodzenie po 41 000 cykli Wynik dla płaszcza chainflex ® TPE: przewód po 520 000 cykli testowych

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=