IGUS | przewody chainflex
85 84 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PUR | chainflex ® CF78.UL Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF78.UL PUR 6,8 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF78.UL CF78.UL PUR 6,8 x d Przykład zamówienia: CF78.UL.05.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF78.UL chainflex ® seria .05 Nominalny przekrój żyły .04 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF78.UL Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF78.UL.05.04 (4G0,5)C 8,0 38 77 12,50 CF78.UL.05.05 (5G0,5)C 8,0 45 91 14,05 CF78.UL.05.07 (7G0,5)C 9,5 58 119 17,80 CF78.UL.05.09 (9G0,5)C 11,0 77 143 24,05 CF78.UL.05.12 (12G0,5)C 12,5 92 202 30,90 CF78.UL.05.18 (18G0,5)C 14,5 146 247 42,50 CF78.UL.05.25 (25G0,5)C 16,0 168 354 51,60 CF78.UL.07.03 (3G0,75)C 8,0 42 77 12,70 CF78.UL.07.04 (4G0,75)C 8,5 49 96 14,95 CF78.UL.07.05 (5G0,75)C 9,5 61 105 16,20 CF78.UL.07.07 (7G0,75)C 10,5 82 142 20,40 CF78.UL.07.12 (12G0,75)C 13,5 136 242 35,65 CF78.UL.07.18 (18G0,75)C 15,5 193 354 48,60 CF78.UL.07.36 (36G0,75)C 22,0 390 702 76,20 CF78.UL.07.42 11) (42G0,75)C 24,5 458 769 81,30 CF78.UL.10.03 (3G1,0)C 8,5 50 87 13,75 CF78.UL.10.04 (4G1,0)C 9,0 62 104 16,70 CF78.UL.10.05 (5G1,0)C 9,5 74 119 18,15 CF78.UL.10.07 (7G1,0)C 11,0 104 164 22,60 CF78.UL.10.12 (12G1,0)C 14,5 166 295 38,55 CF78.UL.10.18 (18G1,0)C 17,0 240 407 51,95 CF78.UL.10.25 (25G1,0)C 20,0 325 545 60,75 CF78.UL.15.03 (3G1,5)C 9,5 68 129 17,45 CF78.UL.15.04 (4G1,5)C 10,0 85 134 19,65 CF78.UL.15.05 (5G1,5)C 10,5 109 160 22,30 CF78.UL.15.07 17) (7G1,5)C 12,5 144 217 28,65 CF78.UL.15.12 (12G1,5)C 16,0 233 387 50,20 CF78.UL.15.18 (18G1,5)C 19,0 345 541 57,25 CF78.UL.15.25 (25G1,5)C 22,5 463 724 74,80 CF78.UL.15.36 (36G1,5)C 26,5 663 1095 109,45 CF78.UL.15.42 (42G1,5)C 29,5 820 1296 128,45 CF78.UL.25.03 (3G2,5)C 10,0 106 181 23,55 CF78.UL.25.04 (4G2,5)C 11,5 139 203 26,55 CF78.UL.25.05 (5G2,5)C 12,5 166 235 30,30 CF78.UL.25.07 17) (7G2,5)C 14,5 229 334 40,75 CF78.UL.25.12 (12G2,5)C 19,0 382 585 68,65 CF78.UL.40.04 (4G4,0)C 14,0 203 328 38,05 11) Model wycofywany z produkcji 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=