IGUS | przewody chainflex

893 892 1 4 3 7 6 1 5 10 9 11 2 readychain ® -Fabriken 1 igus ® Köln 2 igus ® Brasilien 3 igus ® China 4 igus ® Indien 5 igus ® Italien 6 igus ® Japan 7 igus ® Korea 8 igus ® Polen 9 igus ® Spanien 10 igus ® UK 11 igus ® USA 12 igus ® Südafrika readychain ® -Fabriken igus ® Niederlassungen zertifiziertePartner 12 8 Więcej przykładów aplikacji i szczegółowe informacje www.readychain.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl readychain ® | Fabryka readychain ® igus ® igus ® readychain ® 600 zamówień/tydzień, ponad 3000 m 2 powierzchni, “Gwarancja-e-prowadnik-przewód” od 1989 ... 3 zmiany, 13 inżynierów projektów, 160 pracowników tylko do montażu W fabryce igus ® readychain ® montujemy zindywidualizowane systemy e-prowadnikowe. Wszystko pod jednym dachem, z jednego źródła. Nowoczesny park maszynowy Konfekcjonowanie przewodów indywidualnych 12 fabryk readychain ® na całym świecie Full Service: przyjęcie systemu po montaż Stelaż readychain ® | Modułowy, szybki i gotowy do montażu. igus ® readychain ® Wszystko z jednego źródła W skład systemu readychain ® wchodzą wstępnie konfekcjono- wane, zindywidualizowane e-systemy zasilania. Rozwiązania te są produkowane, konfigurowane i dostarczanewedług indywidu- alnych specyfikacji klientów. Zastosowanie stelaża transportowo- montażowego może przynieść korzyści nawet przy małych ilościach. Elastyczne elementy Konstrukcja stelaża readychain ® umożliwia elastyczne dostosowanie do sytuacji montażowej w danym miejscu. Zmianywprodukcjimasowejmożnabardzo łatwowprowadzić. Poprzezmechanizmzatrzaskowy dodatkowe elementymogą być łatwo dodane do stelaża. Trwałe zastosowanie Elementy stelaża readychain ® są ocynkowane i dzięki temu zaprojektowane, aby pracować długo. Każdy stelaż jest konstruowany w przeciągu kilku godzin. Poszczególne elementymogą być ponownie wykorzystane w dowolnym czasie. Precyzyjne dopasowanie „Plug & Play“ Wszystkie narzędzia i interfejsy zostały zaprojektowane w sposób, który umożliwia szybkie i łatwe zarządzanie prowadnikiem kablowym. Kompletny zestaw zawiera pasujące wtyczki i złącza, talerze, skrzynki napędów czujników, łożyska liniowe, połączenie do centralnego smarowania, etc. , wszystko znacząco przyczynia się do redukcji czasu instalacji. Oszczędność 80% przy prototypowaniu. Stelaż transportowo-montażowy do gotowych do montażu systemów zasilania

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=