IGUS | przewody chainflex
887 886 CFB 907.881.XXX.N CFB 907.825.XXX.N 1 CFB20.1 2 907.881.1.XXX 3 907.825.2.LLL 4 MAT 0040012 5 92.42.XXX 6 1 CFB20.1 2 CFB20.2 3 907.825.1.XXX 4 907.825.2.LLL 5 MAT 0040012 6 92.42.XXX 7 8 XXX = Bi - 3 Bi + 5 B PU = (XXX - 25) 12,5 N* 20 + 23 27,4 12,5 12 12 4 H PU = N* 20 + 2 LLL = N* 20 + 13 XXX = Bi - 3 Bi + 5 B PU = (XXX - 37)/2 12,5 N* 20 + 23 26,4 12 4 H PU = N* 20 + 2 LLL = N* 20 + 13 12,5 12 B PU = (XXX -37)/2 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix Systemy mocowania chainfix | Łącznikowy systemmocowania Systemy mocowania chainfix | Łącznikowy systemmocowania Charakterystyka modułowych CFB igus ® : Polimerowe łączniki systemów mocowania mogą być zamontowane w profilu C Modułowe rozwiązania na indywidualne życzenie klienta Dostępne są 2 warianty Szybki montaż standardowym połączeniem śrubowym Możliwośc zamocowania w elemencie mocującym na początku e-prowadnika Indywidualna produkcja od 1 sztuki Tani i wydajny Opcja 1 | Polimerowy łącznikowy system mocowania CFB 907.825. | Polimerowy łącznikowy system mocowania Lista części Opis Nr art. Ilość Trzymający blok zewnętrzny N x 2 Listwa 2 Śruba z podkładką z gwintem 2 Nakrętka 6-kątna M8 2 Profil C (część mocownika KMA) 1 Blok systemu mocowania wg. wymagań klienta 1 Lista części Opis Nr art. Ilość Trzymający blok zewnętrzny N x 2 Listwa trzymająca N Śruba z podkładką z gwintem 2 Nakrętka 6-kątna M8 3 Profil C (część mocownika KMA 3 Blok systemu mocowania 1 Blok systemu mocowania wg. wymagań klienta 1 Trzymający blok wewnętrzny wg. wymagań klienta 1 Prosimy o kontakt z igus ® dla indywidualnego rozwiązania Prosimy o kontakt z igus ® dla indywidualnego rozwiązania Struktura numeru zamówienia 907.881.XXX.N Struktura numeru zamówienia 907.825.XXX.N N = Liczba warstw bloków trzymających 1 XXX= Bi - (elem. mocujący) - 3 mm Nr art. z wersją 881 N = Liczba warstw bloków trzymających 1 + 2 XXX= Bi - (elem. mocujący) - 3 mm Nr art. z wersją 825 Modułowe elementy nasadowe Modułowe elementy nasadowe Termin dostawy na zapytanie, ze względu na indywidualne realizacje zamówień klienta!
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=