IGUS | przewody chainflex

885 884 A A A 92.42.../92.42...E CFN.20 92.52.../92.52...E CFN.30.52 CFS 4,3 CFS 6 CFS 9 CFS 55,9 CFS 10 CFS 12 CFS 14 CFS U75 CFS P75 CFS U102,5 CFS P102,5 CFS U130 CFS P130 CFS U185 CFS P185 CFS U212 CFS P212 CFS U240 CFS P240 CFS U295 CFS PD295 CFS D 16 CFS D 12 CFS D295 CFN.20.N35 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix Ø 20 - 30 mm Systemy mocowania chainfix | Bloki Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Charakterystyka chainfix opasek Nuggets igus ® Opcja 1: Profil C-i opcja 2: listwy montażowe Opcja 1: Uniwersalne mocowanie kabla w profilu C Opcja 2: Montowane nasadowo na listwie montażowej Proste elem. mocujące - konfekcjonowane opaski kablowe Wymaga minimalnej przestrzeni Łatwość montażu, bez śrubokrętów i narzędzi Można je dopasować do wszystkich wypełnień e-prowadnika Charakterystyka specjalnych systemów mocujących dla węży - igus ® bloki System modułowy, oszczędzający miejsce Nieuszkodzony wąż Kombinacje przewodów i węży są możliwe Średnica węża 4.3 - 14 mm Łatwość montażu, bez śrubokrętów i narzędzi Można je dopasować do wszystkich wypełnień e-prowadnika Opcja 1 | chainfix opaski Nuggets dla profilu C Opcja 2 | chainfix opaski do listwy montażowej Bloki | Systemy mocowania dla węży Dla profilu C Nr art. Opaski zaciskowe Ø Kabel maks. [mm] Wym A [mm] 20 10,8 30 16,4 Nr art. Blok modułowy Węże Ø [mm] Ilość węży Szerokość [mm] 4,3 4 - 12 27,5 6 3 - 6 27,5 9 2 27,5 9 5 55,0 10 2 27,5 12 2 27,5 14 1 27,5 Nr art. Dolna płytka Nr art. Płytka zamykająca Szerokość [mm] 75 102,5 130 185 212,5 240 295 Nr art. Rozpórka Wysokość [mm] 16 12 16 Do listwy montażowej Nr art. Opaski zaciskowe Ø Kabel maks. [mm] Wym A [mm] Top hat rail 35 20 20,0 Dla wszystkich elementów mocowania z profilem C najczęściej wybierane! Do listwy montażowej 35! Prosimy o kontakt z igus ® dla indywidualnego rozwiązania Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Termin dostawy na zapytanie, ze względu na indywidualne realizacje zamówień Moduły bloków systemówmocowania ciągu od igus ® mieszczą węże od 4.3 do 14 mm; 3 x 4.3 mm przewody mogą być wprowadzone w module CFS 4.3 jeden na drugim, i dwa węże na sobie w module CFS 6, w jednej przegrodzie. Moduły są szerokości 27,5mm i wsuwane w dolną płytę, a nastepnie przykręcone stożkowymi płaskimi śrubami M4. Moduł CFS 55.9 to wyjątek, który oferuje zastosowanie pieciu węży po 9 mm każdy z powodu ich podwójnej szerokości. Płytki dolne i zamykające są dostępne o szerokości od 75 to 240mm. Wysokość rozpórek i modułu wynosi 16 mm, szereg warstw może być zamontowanych. 1 Płytka zamykająca 2 Rozpórka 3 Dolna płytka 4 Moduł w wymiarze kratki B = 27,5 mm, H = 16 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=