IGUS | przewody chainflex

883 882 1400/1500 21.1.Z 2400/2500 2020.Z 2450/2480 2020.ZR 2600/2700 262.Z 3400/3500 301.Z 3450/3800 34501.Z R157/R158 1585.01.Z R167/R168 1685.01.Z R48 481.ZR E4.21 T2103.Z E4.28 28.Z R4.28 28.ZT T3.29 E6.29.02.Z E6.29/E61.29 E6.29.02.Z E6.35 E6.35.02.Z E6.40 E6.40.02.Z Bi D max. C A B C 4 10 10 4 10 R2 R2 21.1.Z 10 4 22 13 10 21.1.Z 1585.01.Z 21.1.Z.1 1586.01.Z 4 10 10 4 22 13 10 2020.Z 1685.01.Z 2120.Z 1686.01.Z 4 10 10 3,5 10 21.1.Z 10 2020.ZR 481.ZR 2120.ZR 482.ZR 4 10 10 4 8 10 262.Z T2103.Z 263.Z T2113.Z 4 18 13 13 4 8 10 301.Z E6.29.02.Z 311.Z E6.29.12.Z 4 14 13 13 4 8 10 34501.Z E6.29.02.Z 34511.Z E6.29.12.Z 4 10 10 28.Z 4 8 10 28.Z E6.35.02.Z 28.Z.1 E6.35.12.Z 4 10 10 28.ZT 4 13 10 28.ZT E6.40.02.Z 28.ZT.1 E6.40.12.Z Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix E2/000 1400/1500 2400/2500 2450/2480 2600/2700 3400/3500 3450/3480 E2 e-rohre R157/R158 R167/R168 R48 E4.1 E4.21 E4.28/R4.28 T3 T3.29 E6 E6.29 E6.35 E6.40 E6.1 E61.29 Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Charakterystyka separatora z systemem mocowania igus ® - Separator z zintegrowanymi zębami syst. mocowania Do stosowania na pierwszym i ostatnim ogniwie e-prowadnika Idealny w małych przestrzeniach Akcesoria dla systemów e-prowadników igus ® Łatwy montaż bez śrubokręta Ilość “n” zależy od wybranych przewodów (typ, średnica) i dostępnej przestrzeni. Separatory z systemem mocowania z zębami Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Dla serii igus ® Dla serii Nr art. separatora sys. mocowania Ilość zębów Wym. A [mm] Wym. B [mm] Wym. C [mm] Wym. D [mm] 2 10 4 – 6 2 10 4 – 6 2 10 4 – 6 3 10 4 – 6 3 18 4 – 14 3 14 4 – 10 3 22 4 – 18 4 22 4 – 18 2 10 3,5 10 6,5 2 8 4 1 4 2 10 4 – 6 2 10 4 15 6 2 8 4 1 4 2 8 4 1 4 3 8 4 1 4 3 13 4 – 8 Separatory systemów moco- wania są zamontowane na pierwszym lub ostatnim ogni- wie e-prowadnika. Pośredni elem. mocujący może zostać alternatywnie zamontowany w e-prowadniku Separator elementu mocującego | Przegląd produktów 1400/1500 R157/R158 E2/000 e-prowadnik E2 e-tubes niezamont. niezamont. zamonto. zamonto. 2400/2500 R167/R168 E2/000 e-prowadnik E2 e-tubes niezamont. niezamont. zamonto. zamonto. 2450/2480 R48 E2/000 e-tubes E2 e-tubes niezamont. niezamont. zamonto. zamonto. 2600/2700 E4.21 E2/000 e-prowadnik E4.1 e-prowadnik niezamont. niezamont. zamonto. zamonto. 3400/3500 T3.29 E2/000 e-prowadnik T3 e-prowadnik niezamont. niezamont. zamonto. zamonto. 3450/3480 E6.29/E61.29 E2/000 e-tubes E6/E6.1 e-prowadnik niezamont. niezamont. zamonto. zamonto. E4.28 E6.35 E4.1 e-prowadnik E6 e-prowadnik niezamont. niezamont. zamonto. zamonto. R4.28 E6.40 E4.1 e-tubes E6 e-prowadnik niezamont. niezamont. zamonto. zamonto.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=