IGUS | przewody chainflex
881 880 CFC-08-M CFC-12-M CFC-16-M CFC-20-M CFC-24-M CFC-12-M D C B E A A E A C B D A E A C B D A E X X XXX A D C B A D C B XXX A E A E D C B E A A E A C B D A E A C B D A E X X XXX A D C B A D C B XXX A E A E A C B D A E A C B D A E XXX A D C B A D C B XXX A E A E A C B D A E A C B D A D C B A D C B A E CFC-08-C CFC-12-C CFC-16-C CFC-20-C CFC-24-C CFC-12-B Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix E4.1 E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 1640 840 E4/light 14040/14140 14550/14650 15050/15150 E4/00 400/410 640 E4/4 4040/4140 5050/5150 E6 E6.80L E6.80 Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Charakterystyka obejmy nasadowej chanfix igus ® Opcja 1: Modułowy system mocowania do profilu C Dostępny do wszystkich e-prowadników z profilem C Mogą być również zamontowane w elemencie mocującym KMA Polimerowy, dla kabli do średnicy przewodu 4 - 24 mm Szybka instalacja bez narzędzi 2 i 3 warstw na sobie są możliwe Każda warstwa zdejmowalna i możliwa do przedłużenia Charakterystyka obejmy nasadowej chanfix igus ® Opcja 2: Obejmy nasadowe dla poprzeczek otwieranych Do wszystkich e-prowadników z otwieranymi poprzeczkami nr art. 450.XX . Polimerowy, dla kabli o średnicy od 8 mm do 12 mm Szybki montaż bez narzędzi Możliwe 2 lub 3 warstwy jedna na drugiej Każda warstwa zdejmowalna i możliwa do przedłużenia Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Opcja 1 | Obejmy nasadowe do profilu C Opcja 2 | Obejmy nasadowe dla poprzeczek otwieranych Obejma - nr art. CFC-XX-M Ø kabla [mm] Nr art. obejmy Wym. A [mm] Wym. B [mm] Wym. C [mm] Wym. D [mm] Wym. E [mm] 04 - 08 mm 14,5 13 5,5 7,5 30 08 - 12 mm 23,7 24 10 14 36 12 - 16 mm 32,4 32,5 13,6 18,9 42 16 - 20 mm 43,2 39,1 17,6 11,5 45 20 - 24 mm 54 49 22 27 50 Obejma - nr art. CFC-XX-M Ø kabla [mm] Nr art. obejmy Wym. A [mm] Wym. B [mm] Wym. C [mm] Wym. D [mm] Wym. E [mm] 08 - 12 mm 23,7 24 10 14 36 Dolna część - nr art. CFC-XX-C Ø kabla [mm] Nr art. obejmy Wym. A [mm] Wym. B [mm] Wym. C [mm] Wym. D [mm] Wym. E [mm] 04 - 08 mm 14,5 12,5 5,5 7 24 08 - 12 mm 23,8 18 11 7 28 12 - 16 mm 32,4 23,6 13,6 10 32 16 - 20 mm 43,2 24,6 17,6 7 36 20 - 24 mm 54 29 22 7 39 Dolna część - nr art. CFC-XX-B Ø kabla [mm] Nr art. obejmy Wym. A [mm] Wym. B [mm] Wym. C [mm] Wym. D [mm] Wym. E [mm] 08 - 12 mm 23,8 21 13 8 38 Dla wszystkich elementów mocowania z profilem C! Dla serii igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=