IGUS | przewody chainflex

879 878 3050.Z R68 3075.Z R68 5850.Z R58 2050.Z E/Z200, 2400/2500, 2600/2700 3050.Z 3400/3500 3075.Z 3400/3500 2050.Z E4/H4/R4.28, 220, 2650 3035.ZS 3400/3500 3050.ZS 3400/3500 3075.ZS 3400/3500 3850.ZS E4/H4/R4.32, E4/H4/R4.42, 280/290/R770, 380/390/R780,2828/2928/R7728, 3838/3938/R7838, 14240/14340, 15250/15350, E6.52, E6.62 4550.ZS E4/H4/R4.56, E4/H4/R4.80, 400/410/R880, 4040/4140/R8840, 5050/5150/R9850, 14040/14140/18840,14550/14650/19050, 15050/15150/19850, E6.80L, E6.80, 1640/1608 4575.ZS E4/H4/R4.56, E4/H4/R4.80, 400/410/R880, 4040/4140/R8840, 5050/5150/R9850, 14040/14140/18840, 14550/14650/19050, 15050/15150/19850, E6.80L, E6.80,1640/1608 3050.ZC 3075.ZC Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix Systemy mocowania chainfix | Grzebienie kablowe | Opcjonalnie Systemy mocowania chainfix | Grzebienie kablowe | Opcjonalnie Charakterystyka grzebienia kablowego chainfix igus ® Opcja 2: Płytki przewodów z otwieraniem zatrzaskowym Wciskane elementy mocujące KMA profil C Łatwe w montażu, całkowicie bez użycia śrub Łatwo zdejmowane przy pomocy śrubokręta, jednak zapewniają pewny chwyt podczas pracy Pojedyncza część w strukturze skrzynki przełączników lub instalacji maszyny Akcesoria do systemów e-prowadników Charakterystyka grzebienia kablowego chainfix igus ® Opcja 3: zintegrowany system mocowania dla E2 e-tubes - Seria R System mocowania może zostać całkowicie ukryty w e-tube Łatwy montaż bez śrubokręta Pojedyncza część w strukturze skrzynki przełączników lub instalacji maszyny Akcesoria do systemów e-prowadników igus ® Charakterystyka grzebienia kablowego chainfix igus ® Opcja 4: do poprzeczek stałych Opcja 5: do poprzeczek otwieranych Wtykane na poprzeczki zamocowane lub otwierane Do dużej liczby zmontowanych kabli Systemy mocowania “ponad 2 poziomy” W przypadku gdy element mocujący KMA jest za mały do profilu C Proste w montażu bez użycia śrub Akcesoria do systemów e-prowadników Opcja 2 | Grzebienie kablowe wciskane w profil C Opcja 3 | Grzebienie kablowe dla E2 e-tubes serii R Opcja 4 | Grzebienie kablowe do stałych poprzeczek Opcja 5 | Grzebienie kablowe do otwieranych poprzeczek Nr art. Szerokość [mm] Ilość zębów Dla serii 50 5 75 7 46 4 Nr art. Szer. [mm] Numer zębów Dla serii 60 6 50 5 74 7 Nr art. Szer. [mm] Numer zębów Dla serii 60 6 35 3 50 5 75 7 48 5 48 5 74 7 Nr art. Szerokość [mm] Ilość zębów 50 5 75 7 Dla wszystkich elementów mocowania z profilem C! Dla następujących serii igus ® patrz tabela Dla następujących serii igus ® patrz tabela Dla następujących serii igus ® patrz tabela Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=