IGUS | przewody chainflex
877 876 2000er 6,2 B 14 38 8 2 A 12/90 (n-1) x 10 2 8 18 25 5 7 2 3000er 28 35 6 8 2 B 18 44 12 2 A 12/90 C (n-1) x 10 2 8 6,2 2000er 6,2 B 14 38 8 2 A 12/90 (n-1) x 10 2 8 18 25 5 7 2 3000er 28 35 6 8 2 B 18 44 12 2 A 12/90 C (n-1) x 10 2 8 6,2 2020.ZB 3 30 15 – – 2030.ZB 4 40 20 – – 2040.ZB 5 50 30 – – 2050.ZB 6 60 40 – – 2070.ZB 8 80 60 – – 2090.ZB (= 2030.ZB + 2040.ZB ) 9 90 – – – 2100.ZB 10 100 80 – – 2125.ZB (= 2050.ZB + 2050.ZB ) 12 120 – – – 3050.ZB 3075.ZB 3100.ZB 3115.ZB 3125.ZB 3150.ZB 3175.ZB 3200.ZB 3225.ZB 3250.ZB CFB.001 CFB.001 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix easy chain ® E200/Z200 E2/000 1400/1500/1450/1480 2400/2500/2450/2480 255 E2 e-rohre R117/R118 R48 E4.1 E4.28 E4/00 220 (2050.Z) E6 E6.29/R6.29 E6.35 E6.40 easy chain ® E26/Z26 E300/Z300 E2/000 2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.1 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 1640 800 840 E4/light 14040/14140/18840 14240/14340 14550/14650/19050 15050/15150/19850 15250/15350 E4/00 280/290/R770 380/390/R780 400/410/R880 600/601/R608 640 E4/4 2828/2928/R7728 3838/3938/R7828 4040/4140/R8840 5050/5150/R9850 E6 E6.52/R6.52 E6.62 E6.80L / E6.80 Systemy mocowania chainfix | Grzebienie kablowe | Uniwersalne Systemy mocowania chainfix | Grzebienie kablowe | Uniwersalne Charakterystyka grzebienia kablowego chainfix igus ® serii 2000 Opcja 1A: Grzebień kablowy jako część indywidualna Dostępne jako części indywidualne Wkręcone w element mocujący KMA* z profilem C (*element mocujący plastik-metal) Mogą być wepchnięte do uchwytu mocującego Pojedyncza część w strukturze skrzynki przełączników lub instalacji maszyny Akcesoria do systemów e-prowadników Charakterystyka grzebienia kablowego chainfix igus ® serii 3000 Opcja 1B: Grzebień kablowy jako część indywidualna Dostępne jako części indywidualne Wkręcone w element mocujący KMA* z profilem C (*element mocujący plastik-metal) Mogą być wepchnięte do uchwytu mocującego Pojedyncza część w strukturze skrzynki przełączników lub instalacji maszyny Akcesoria do systemów e-prowadników Seria 2000 | Grzebienie kablowe jako pojedyncza część Opaski kablowe jako pojedyncza część Opaski kablowe jako pojedyncza część Seria 3000 | Grzebienie kablowe jako pojedyncza część Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Dla serii igus ® Pojedynczy grzebień kablowy Pokazano zmontowane Dla serii igus ® Pojedynczy grzebień kablowy Pokazano zmontowane Grzebień kablowy n Ilość zębów Wym. A [mm] Wym. B [mm] Wym. C [mm] Otwory środkowe – = nie / + = tak Grzebień kablowy n Ilość zębów Wym. A [mm] Wym. B [mm] Wym. C [mm] Otwory środkowe – = nie / + = tak 5 50 30 – – 7 75 55 – – 10 100 80 – – 11 115 95 – – 12 125 105 – – 15 150 130 – – 17 175 155 – – 20 200 180 90 + 22 225 205 102,5 + 25 250 230 115 + Opaski kablowe Worek z 100 częściami Szer. x Wys. [mm] Maks. Ø Odporność na rozciąganie [N] 4,8 x 150 36 222 N Opaski kablowe Worek z 100 częściami Szer. x Wys. [mm] Maks. Ø Odporność na rozciąganie [N] 4,8 x 150 36 222 N
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=