IGUS | przewody chainflex

875 874 25 16 4,5 10,5 XX XX 35 17 1,75–0,1 18 25 11 1,5 12 25 11 1,5 12 35 17 1,75–0,1 18 25 16 4,5 10,5 XX XX 35 17 1,75–0,1 18 25 11 1,5 12 25 11 1,5 12 35 17 1,75–0,1 18 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix Systemy mocowania igus ® są testowane w warunkach praktycznych pod względem wielu parametrów Nieważne czy pod wpływem płynów jak woda, olej lub w różnych temperaturach otoczenia - współpraca systemów chainfix z różnymi mate­ riałami płaszczy kabli i węży jest również bardzo ważnym czynnikiem w przeprowadzonych testach. Przegląd parametrów systemu moco­ wania chainfix strona 866 Systemy mocowania chainfix | Metody testowania Systemy mocowania chainfix | Profil C Standardowy profil C nr art. CF.92.42.XX Dla wszystkich obejm CFX igus ® i KMAz profilem C, najczęściej wybierany Standardowy materiał: stal galwanizowana nr art. CF.92.42. XX (XX = długość w mm) Dostępne również ze stali nierdzewnej (Materiał: 1.4301/AISI 304) prosimy wstawić .E przykład: nr art. CF.92.42. XX .E Tolerancja długości dla profilu C ±1 mm jest możliwa! Profil C nr art. CF.92.52.XX Dla wszystkich obejm CFXL igus ® Ze zwiększoną siłą trzymania - do wymagających aplikacji Standardowy materiał: stal ocynkowana nr art. CF.92.52. XX (XX = długość w mm) Dostępne również ze stali nierdzewnej (Materiał: 1.4301/AISI 304) prosimy wstawić .E przykład: Nr art. CF.92.52. XX .E Tolerancja długości dla profilu C ±5 mm jest możliwa! Standardowy profil C nr art. CF.92.42. | Dla konwencjonalnych aplikacji Może być zintegrowany z KMA z profilem C, najczęściej wybierany! Profil C nr art CF.92.52. | Ze zwiększoną siłą trzymania w ciężkich warunkach Montaż z przodu e-prowadnika – NIE może być zintegrowany w elemencie mocującym KMA! Opcjonalnie | Dla aplikacji Heavy-Duty Test sił rozciągających z obejmami CFX igus ® Test igus ® : Test porównawczy trzech różnych systemówmocowania - Wynik: Wytrzymałość na rozciąganie obejm chainfix igus ® jest trzy razy wyższa niż tradycyjnych obejm. Test na rozciąganie kabli chainflex ® Testy na rozciąganie obejm igus ® z grze­ bieniem kablowym Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Kompatybilny z KMA! Montaż z przodu KMA!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=