IGUS | przewody chainflex

83 82 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF78.UL PUR 6,8 x d Przewody sterownicze | PUR | chainflex ® CF78.UL Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 6,8 x d elastyczne min. 5 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -25 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 5 m/s a maks. 80 m/s 2 Droga przesuwu Samonośne długości przesuwu i maks. do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Ilość żył < 12: żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu. Ilość żył ≥ 12: zebrane w pęczki żyły skręcone wokół odpornego na rozcią- ganie rdzenia, z dopasowanymi krótkimi skokami skrętu i kierunkami skrętu. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 55 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Szary okienny (porównywalny z RAL 7040) CFRIP ® Zdejmowanie płaszcza o 50% szybsze: Linka otwierająca w wewnętrznym płaszczu Film  www.igus.pl/CFRIP Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF78.UL CF78.UL PUR 6,8 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. UL/CSA Styl 11323 i 21223, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 61 935-14 HH EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF77.UL.05.12.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do dużych obciążeń, Klasa 5 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz ze średnim promieniowaniem UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 z z Centra obróbcze/obrabiarki, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, przemysł pakujący, systemy szybkiej manipulacji, sektor chłodniczy Klasa 5.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -25/-15 8,5 10 9,5 11 10,5 12 -15/+70 6,8 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 +70/+80 8,5 10 9,5 11 10,5 12 Podwójne cykle* z z Do dużych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie podtrzymujący palenia z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 6,8 x d Promień gięcia 100 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=