IGUS | przewody chainflex
873 872 45 45 3 2 2 45 3 2 2 45 45 3 2 2 45 3 2 2 45 45 3 2 2 45 3 2 2 2 1 CFX12.1.Z1 CFX12.2.Z1 CFX12.2.Z2 CFX12.2.Z3 CFX12.3.Z1 CFX12.3.Z2 CFX12.3.Z3 CFX12.3.Z4 CFX/CFXL12.X CG12 CD12 CD.12.C* CFX/CFXL26.X CG26 CD26 CD.26.C* CFX/CFXL14.X CG14 CD14 CD.14.C* CFX/CFXL30.X CG30 CD30 CD.30.C* CFX/CFXL16.X CG16 CD16 CD.16.C* CFX/CFXL34.X CG34 CD34 CD.34.C* CFX/CFXL18.X CG18 CD18 CD.18.C CFX/CFXL38.X CG38 – – CFX/CFXL20.X CG20 CD20 CD.20.C* CFX/CFXL42.X CG42 – – CFX/CFXL22.X CG22 CD22 CD.22.C* CFX12.1.Z1 CFX12.2.Z1 CFX12.2.Z2 CFX12.2.Z3 CFX12.3.Z1 CFX12.3.Z2 CFX12.3.Z3 CFX12.3.Z4 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix Systemy mocowania chainfix | Multi-Obejmy Systemy mocowania chainfix | Obejmy | Koryta dociskowe Charakterystyka obejm chainfix igus ® - korytka dociskowe Zintegrowane ożebrowanie mocno trzyma kable w systemie mocowania Zoptymalizowany rynna podwójna, nie do zgubienia dzięki 1 sprężynie blokującej oraz z 2 rowkiem dla prostej i precyzyjnej instalacji Konwencjonalna rynna podwójna Długa powierzchnia kontaktowa polepsza stabilność obejmy Wysoka sztywność zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy Dla obejm CFX i CFXL Charakterystyka Multi-Obejm chainfix igus ® Sprawdzone systemy mocowania chainfix można teraz zastosować z z wieloma komponentami Uniwersalne systemy mocowania – niezliczone możliwości montażu Oszczędność czasu i przestrzeni montażowej Kompaktowy i modułowy Dla małych promieni zewnętrznych Niska cena CGXX | Dolny klin wzdłużny, jedna część do wsunięcia w obudowę obejmy CDXX | Konwencjonalne kliny pośrednie dla wszystkich podwójnych i potrójnych obejm, jako jedna część CD.XX.C | Zoptymalizowane kliny pośrednie dla podwójnych i potrójnych obejm, jako jedna część CFX12 | Multi-Obejmy, uniwersalne systemy mocowania Wskazówki: Używając obejm chainfix na profilu C w elemencie mocującym dla serii E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.48L trzeba użyć skróconego klinu wzdłużnego. Nr art. należy uzupełnić o indeks “ K “ = przykład: Nr. art. CFX12.1K Nr art. obejma Nr art. dolny klin CDXX klin pośredni CD.XX.C klin pośredni Kable ø [mm] Nr art. obejma Nr art. dolny klin CDXX klin pośredni CD.XX.C klin pośredni Kable ø [mm] 06 - 12 22 - 26 12 - 14 26 - 30 14 - 16 30 - 34 16 - 18 34 - 38 18 - 20 38 - 42 20 - 22 Uniwersalny dolny klin i kliny układarki Nr art. Seria Nr art. korytka dociskowego - część pojedyncza Dla kabli ø maks. [mm] X (2-części) – – – 6 X (2-części) X (1-część) – – 6 X (1-część) – X (1-część) – 6 + 12 – – X (2-części) – 6 + 8 X (2-części) X (3-części) – – 6 X (1-część) X (2-części) X (1-część) – 6 + 12 X (1-część) – X (1-część) X (1-część) 6 + 12 – X (1-część) X (2-części) – 6 + 10 Materiał standardowy: stal galwanizowana. Dla wersji ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301/AISI 304) Dodatek do nr art. z indeksem “ E “ = przykład: Nr art. CFX.12.3.Z1.E Sprężyna blokująca rowek dla prostej i precyzyjnej instalacji
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=