IGUS | przewody chainflex
871 870 CFX FXL min. 10mm H B H B CF. 92.42. CFX CF. 92.52. CFXL CFX CFX FXL H H B CF. 92.42. CFX CF. 92.52. CFXL CFX CFXL CFX 18 12 CFX FXL 18 CFX12.1 CFX12.1.E CFX26.1 CFX26.1.E CFX14.1 CFX14.1.E CFX30.1 CFX30.1.E CFX16.1 CFX16.1.E CFX34.1 CFX34.1.E CFX18.1 CFX18.1.E CFX38.1 CFX38.1.E CFX20.1 CFX20.1.E CFX42.1 CFX42.1.E CFX22.1 CFX22.1.E CFXL12.1 CFXL12.1.E CFXL26.1 CFXL26.1.E CFXL14.1 CFXL14.1.E CFXL30.1 CFXL30.1.E CFXL16.1 CFXL16.1.E CFXL34.1 CFXL34.1.E CFXL18.1 CFXL18.1.E CFXL38.1 CFXL38.1.E CFXL20.1 CFXL20.1.E CFXL42.1 CFXL42.1.E CFXL22.1 CFXL22.1.E CFX12.2 CFX12.2.E CFX22.2 CFX22.2.E CFX14.2 CFX14.2.E CFX26.2 CFX26.2.E CFX16.2 CFX16.2.E CFX30.2 CFX30.2.E CFX18.2 CFX18.2.E CFX34.2 CFX34.2.E CFX20.2 CFX20.2.E CFXL12.2 CFXL12.2.E CFXL22.2 CFXL22.2.E CFXL14.2 CFXL14.2.E CFXL26.2 CFXL26.2.E CFXL16.2 CFXL16.2.E CFXL30.2 CFXL30.2.E CFXL18.2 CFXL18.2.E CFXL34.2 CFXL34.2.E CFXL20.2 CFXL20.2.E CFX12.3 – CFX18.3 – CFX14.3 – CFX20.3 – CFX16.3 – CFX22.3 – CFXL12.3 – CFXL18.3 – CFXL14.3 – CFXL20.3 – CFXL16.3 – CFXL22.3 – Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix Systemy mocowania chainfix | Opcjonalnie | Obejmy CFX Nowość w tym katalogu Systemy mocowania chainfix | Obejmy CFX chainfix chainfix Pasujące profile C dla obejm CFX nr art. CF.92.42. Strona 874 Pasujące profile C dla obejm CFX nr art. CF.92.52. Strona 874 Wymiar H w tabelach zakłada zastosowanie odpowiedniej maks. średnicy nominalnej przewodu. W przypadku cieńszych przewodów wymiary te mogą się zmienić. Moment dokręcenia dla zacisku dla obejmy CFX wynosi 1.5 Nm Wymiar H w tabelach zakłada zastosowanie odpowiedniej maks. średnicy nominalnej przewodu. Wprzypadku cieńszych przewodówwymiary te mogą się zmienić. Moment dokręcenia dla zacisku dla obejmy CFX wynosi 1.5 Nm CFX | Standardowe obejmy ze standardową podstawą Pasujące do profilu C CF.92.42.XX - Mogą być zintegrowane w KMA z profilem C najczęściej wybierane! CFXL | Obejmy dociskowe z szeroką stopą i większą siłą trzymania Pasujące do profilu C CF.92.52.XX - Profil C montowany z przodu KMA ! - NIE może być zintegrowany! Profil C może być zintegrowany z KMA Profil C może być zintegrowany z KMA CFX - Pojedyncze obejmy, z klinem wzdłużnym Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] 06 - 12 16 54 22 - 26 30 67 12 - 14 18 50 26 - 30 34 71 14 - 16 20 52 30 - 34 38 75 16 - 18 22 54 34 - 38 42 79 18 - 20 24 56 38 - 42 46 83 20 - 22 26 58 *Materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304 CFXL - Pojedyncze obejmy, z klinem wzdłużnym Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] 06 - 12 16 60 22 - 26 30 73 12 - 14 18 56 26 - 30 34 77 14 - 16 20 58 30 - 34 38 81 16 - 18 22 60 34 - 38 42 85 18 - 20 24 62 38 - 42 46 89 20 - 22 26 64 *Materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304 CFX - Podwójne obejmy, z dolnym klinem wzdłużnym i klinem pośrednim Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] 06 - 12 16 72 20 - 22 26 90 12 - 14 18 74 22 - 26 30 109 14 - 16 20 78 26 - 30 34 117 16 - 18 22 82 30 - 34 38 125 18 - 20 24 86 *Materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304 CFXL - Podwójne obejmy, z dolnym klinem wzdłużnym i klinem pośrednim Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] 06 - 12 16 78 20 - 22 26 86 12 - 14 18 80 22 - 26 30 115 14 - 16 20 84 26 - 30 34 123 16 - 18 22 86 30 - 34 38 131 18 - 20 24 92 *Materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304 CFX - Potrójne obejmy, z dolnym klinem wzdłużnym i dwoma klinami pośrednimi Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] 06 - 12 16 100 16 - 18 22 108 12 - 14 18 96 18 - 20 24 114 14 - 16 20 102 20 - 22 26 120 *Materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304 CFXL - Potrójne obejmy, z dolnym klinem wzdłużnym i dwoma klinami pośrednimi Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] Nr art. Stal Nr art. Stal nierdzewna* ø [mm] B +2 [mm] H [mm] 06 - 12 16 106 16 - 18 22 114 12 - 14 18 102 18 - 20 24 120 14 - 16 20 108 20 - 22 26 126 *Materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=