IGUS | przewody chainflex
869 868 E2/000 2400/2500/2450/2480 2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.1 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 E4/light 14040/14140/18840 14240/14340 14550/14650/19050 15050/15150/19850 15250/15350 E4/00 280/290/R770 380/390/R780 400/410/R880 E4/4 2828/2928/R7728 3838/3938/R7838 4040/4140/R8840 5050/5150/R9850 E6 E6.40 E6.52 / R6.52 E6.62 E6.80L E6.80 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix chainfix chainfix Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Systemy mocowania chainfix | Obejmy Systemy mocowania chainfix | Obejmy Obejmy chainfix – elastyczne, bezpieczne i szybkie Możliwość zintegrowania z elem. mocujących KMA i profilem C Łatwy do odczytania numer art. i boczne oznakowanie dla prawidłowego kierunku instalacji Zredukowana wysokość instalacji dzięki optymalnej wysokości obudowy (w porównaniu z konwecjonalnymi obejmami do 15 mm) Oszczędność przestrzeni i szybki montaż Opcja dostawy kompletnego systemu z kablami i zamocowanymi elementami systemów mocowania Ulepszona podstawa dla szybkiego montażu w profilu C Śruby dociskowe, dokręcane kluczem imbusowym, dla łatwej instalacji Wytrzymałość w aplikacjach dynamicznych przez poprawione koryta dociskowe: zoptymalizowane koryta dociskowe, trzymanie przez szczęki zaciskowe Długa powierzchnia styku elementów naciskowych poprawia stabilność zacisku Duża sztywność elementów naciskowych znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy Zintegrowane obejmy na elementach – przewody nie luzują się w systemie mocowania Opcjonalnie: Obejmy CFXL ze zwiększoną siłą trzymania dla aplikacji Heavy- Duty (CFXL są zawsze zamontowane z przodu e-prowadnika – Nie mogą zostać zintegrowane w elemencie mocującym KMA z opcją profilu C!) Do zintegrowania w elemencie mocującym KMA Dla jednego, dwóch, trzech kabli ułożonych na sobie Zredukowana wysokość wbudowa- nia, oszczędność miejsca Znakomita wytrzymałość w dyna- micznych aplikacjach Asortyment i materiały Obejmy stalowe: obejmy i wkręt bez łba ze stali lakierowanej na czarno Obejmy ze stali nierdzewnej: obejmy i wkręt bez łba: nie lakierowane (materiał 1.4301/AISI 304) Koryta dociskowe: klin wzdłużny i koryta dociskowe (materiał igumid G) Profil C: stal (materiał ze stali galwanizowanej) lub stali nierdzewnej (materiał 1.4301/AISI 304 Wysokość wbudowania Jeżeli e-prowadnik w przypadku dłuższych dróg przesunięcia przesuwa się sam po sobie, odległość łbów śrub odciążenia ciągu w punkcie nieruchomym od górnej krawędzi e-prowadnika musi wynosić co najmniej 10 mm. To ograniczenie powoduje, że wymienione tutaj systemy mocowania nie będą mogły być zamontowane w punkcie nieruchomym długiego e-prowadnika. Dla e-prowadników niepodpartych elementy te mogą być bez ograniczeń użyte. Wskazówki W idealnym przypadku kable są zamocowane na obu końcach e-prowadnika. Muszą one być zawsze zamocowane w punkcie ruchomym e-prowadnika! Kiedy stosujemy obejmy chainfix w profilu C elementów mocujących dla serii: E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L musi zostać użyte skrócone korytko dociskowe. Dla skróconego korytka dociskowego prosimy wstawić indeks do nr art “ K “ = Przykład: Nr. art. CFX12.1K CFX - obudowa chainfix z zredukowaną wysokością Element mocujący KMA ze zintegrowa- nym profilem C i obejmą chainfix Łatwy i szybki montaż obejm chainfix igus ® Dla serii igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=