IGUS | przewody chainflex

867 866 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix Indeks cenowy niska średnia wysoka + + = najlepsze dopasowanie + = dobre dopasowanie + – = zadowalające – = warunkowe dopasowanie Wszystkie obejmy zostały przykrę- cone z naciskiem 1 Nm. Grzebienie kablowe zamocowane ręcznie. igus ® chainfix system mocowania przewodów Parametry CFX Obejmy Grzebienie kablowe dokręcane lub na wcisk Obejmy nasadowe lub wciskane na C-Profilu Zaciski nuggets dla listw montażowych Separatory z sys. mocowania CFB system mocowania przewodów Zalecane normy dla następujących serii e-prowadników: E4, E6, dla wszystkich KMA* z C-profilem *Polimerowe Metalowe Elementy Mocujące easy chain ® , E2/000, E2 e-tube, E4, E6 Dla wszystkich KMA* z C-profilem *Polimerowe Metalowe Elementy Mocujące Dla wszystkich KMA* z C-profilami, listwy montażowe *Polimerowe Metalowe Elementy Mocujące E2/000, E2 e-tubes, E6, T3 E4, E6, dla wszystkich KMA* z C-profilem *Polimerowe Metalowe Elementy Mocujące Kiedy wybrać ten system mocowania igus ® : Standard dla wysokich przy- spieszeń, obciążeń, i wyma- gających zastosowań. Przy dużej ilościkabli,przewodów o dużych średnicach, i wielu przewodach ułożonych na sobie. Rozwiązania dla dłu- giegoprzesuwu, suwnic, off- shore, obrabiarek, dużych prędkości, przewodów hydraulicznych. Jeśli wyma- gana jest modułowość. Standard dla wielu zastoso- wań o średnimprzyspiesze- niu. Dla samonośnych, śliz- gowych, wiszących i sto- jących rozwiązań w branży maszyn i obrabiarek. Gdy able są jeden obok drugie- go. Dostępne również poje- dynczo, np. do montażu w skrzynkach przyłączeniowych itp. Oszczędny system moco- wania do wielu zastosowań ośrednichprzyspieszeniach. Dla wielu przewodów o tej samej średnicy ułożonych na sobie. Oszczędny i szybki system mocowania przewodów do łatwego użytku w ograni- czonych przestrzeniach i przy średnich przyspieszeniach. Dostępne również pojedyn- czo, np. do koryt kablowych czy skrzynek przyłączenio- wych. Połączenie separatora i syste- mu mocowania idealne do ograniczonych powierzchni. Dla zastosowań o średnim przyspieszeniu. Dla przewo- dów o małej średnicy. Idealne dla e-tubes. Do obrabiarek i automatyki przemysłowej. Oszczędność miejsca: modułowy uchwyt dla wielu kabli w ograniczonej prze- strzeni, np. przy dużych przy- spieszeniach i obciążeniach, w przemyśle ciężkim, w obrabiarkach. Kiedy nie wybierać: Bez ograniczeń Przewody o dużej średnicy Przy dużych obciążeniach Przy dużych obciążeniach Przy dużych obciążeniach Bez ograniczeń Specyfikacja Indeks czasu montażu + + + – + – + + – Dostosowywalne ułożenie przewodów + + – + – – – + Indeks cenowy Modułowość tak tak tak tak tak tak (zamówienie specjalne) Dynamika wysoka - bardzo wysoka wysoka średnia wysoka wysoka wysoka - bardzo wysoka chainfix systemy mocowania | Parametry | Przegląd chainfix systemy mocowania | Parametry | Przegląd

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=