IGUS | przewody chainflex

865 864 triflex ® easy triflex ® E33X.XX.2 triflex ® 33X.XX easy chain ® E/Z200 20XX.ZB 2050.Z E/Z26 30XX.ZB E/Z300 30XX.ZB E2/000 1400/1500 X 21.1.Z 20XX.ZB 1450/1480 X 20XX.ZB 2400/2500 X 2020.Z 20XX.ZB 2050.Z 2450/2480 X 2020.ZR 20XX.ZB 2600/2700 X X X X 262.Z 30XX.ZB 30XX.ZC 2050.Z 2050.Z 2650/2680 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 2050.Z* 3400/3500 X X X X 301.Z 30XX.ZB 30XX.ZC 30XX.Z 30XX.ZS 3450/3480 X X X X 34501.Z 30XX.ZB 30XX.ZC 30XX.ZS* 255 20XX.ZB E2 R117/118 X 20XX.ZB R157/158 X 1585.01.Z R167/168 X 1685.01.Z R48 X 481.ZR 20XX.ZB R58 X 5850.Z R68 X 30XX.Z E4.1 E4.21 X T2103.Z E4.28/R4.28 X 28.Z / 28.ZT 20XX.ZB 2050.Z E4.32/H4.32/R4.32 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS E4.42/H4.42/R4.42 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS E4.56/H4.56/R4.56 X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS E4.80/H4.80/R4.80 X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS 1640/R1608 X X X 30XX.ZB 45XX.ZS 800 X X 30XX.ZB 840 X X 30XX.ZB E4/00 210 X T2103.Z 220/R760 X 20XX.ZB 2050.Z 280/290/R770 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS 380/390/R780 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS 400/410/R880 X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS 600/601/R608 X X X 30XX.ZB 640 X X X 30XX.ZB E4/4 2828/2928/R7728 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS 3838/3938/R7838 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS 4040/4140/R8840 X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS 5050/5150/R9850 X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS E4/light 14040/14140/18840 X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS 14240/14340 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS 14550/14650/19050 X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS 15050/15150/19850 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS 15250/15350 X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS E6 E6.29 X E6.29.02.Z 20XX.ZB R6.29 X 20XX.ZB E6.35 X E6.35.02.Z 20XX.ZB E6.40 X X X X E6.40.02.Z 20XX.ZB E6.52 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS R6.52 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC E6.62 X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 3850.ZS E6.80L X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS E6.80 X X X X X 30XX.ZB 30XX.ZC 45XX.ZS chainfix | Wybór systemu mocowania przewodów chainfix | Wybór systemu mocowania przewodów e-prowadnik Seria chainfix grzebienie kablowe chainfix Obejmy 1) Obejmy Obejmy Nuggets 1) Separatory z syst. mocowania 2) Jedna część 2000 2) Jedna część 3000 2) Obejmy nasadowe profilu C 2) Poprzeczki stałe 2) Poprzeczki 2) Dla triflex ®2) Dla E2 e-tube 2) CFX FXL** profilu C1 1) na poprzeczkach 1) **Obejmy muszą być zamontowane z przodu e-prowadnika - Nie mogą być zintegrowane w KMA = Zalecane elementy mocujące dla wybranych e-prowadników *tylko pół E-Tube 1) do odnalezienia na następnych stronach 2) do znalezienia na stronach poszczególnej serii e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=