IGUS | przewody chainflex

863 862 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl Systemy mocowania od igus ® zostały stworzone do wykorzystania w e-pro- wadnikach i dynamicznych aplikacjach. Połączenie materiałów przewodów cha- inflex ® oraz komponentów plastikowych systemów mocowania chainfix od igus ® zostało zaprojektowane dla zapewnienia wysokiej trwałości przewodów oraz mak- symalnej siły trzymania. Do najbardziej zróżnicowanych obszarów zastosowania, igus ® oferuje najlepsze rozwiązania pod względem ceny i zastosowania, na przy- kład, sprawdzone obejmy nasadowe do długich przesuwów lub „trudnych“ zasto- sowań, lub opasek kablowych chainfix do łatwiejszych i tańszych systemów moco- wania. igus ® chainfix systemy mocowa- nia zostały przetestowane i są stosowane przez klientów na całym świecie. Systemy mocowania chainfix igus ® . Elastyczne, szybkie i bezpieczne. Systemy mocowania chainfix igus ® | Dobór produktu Pliki 3D-CAD, kofiguratory, PDF www.igus.pl/chainfix Na składzie. Czas dostawy w 24 godziny lub dzisiaj* *czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po kontroli technicznych możliwości) Obejmy chainfix i obejmy ze stali nierdzewnej Strona 868 Obejmy i korytka dociskowe, zaciski chainfix Multi-Obejmy ø [mm] CFX* Pojedyncze, podwójne, potrójne zaciski 6-42 CFXL* Pojedyncze, podwójne, potrójne zaciski z szer. podstawą dla maks. siły ciągnącej 6-42 Koryta dociskowe – dolny klin wzdłużny koryta dociskowego 6-42 chainfix Multi-Obejmy* 6-12 Profil C Strona 874 Standardowy profil C i profil C dla aplikacji Heavy-Duty Standardowy profil C nr art. CF.92.42. (do zintegrowania w KMA!) Profil C nr art. CF.92.52. ze zwiększoną siłą trzymającą (mocowanie z przodu e-prowadnika) Grzebienie kablowe chainfix – uniwersalne grzebienie, przykręcane lub na wcisk Strona 876 Grzebienie kablowe chainfix ø [mm] Opcja 1A: Grzebienie kablowe jako pojedyncza część “Seria 2000” + opaski kablowe Opcja 1B: Grzebienie kablowe jako pojedyncza część “Seria 3000”+ opaski kablowe Cable tiewraps as single parts max. 36 Grzebienie kablowe, z otwieraniem zatrzaskowym dla profilu C Strona 878 Grzebienie kablowe chainfix Opcja 2: Grzebienie kablowe z wciskanym profilem C Opcja 3: Zintegrowany system mocowania dla E-Tube E2, serii R Opcja 4: Grzebienie kablowe do poprzeczek stałych Opcja 5: Grzebienie kablowe do poprzeczek otwieranych Obejmy - wysoka siła ciągnąca, plug-in Strona 880 Obejmy chainfix ø [mm] Opcja 1: dla wszystkich systemów z profilem C i dostępne również do montażu w elem. mocującym KMA 4-24 Opcja 2: System mocowania do wcisnięcia na poprzeczki 4-24 Separatory z systemem mocowania – z zintegrowanymi zębami Strona 882 Separatory z systemem mocowania chainfix Separator z zintegrowanym odciążeniem ciągu – proste odciążenie ciągu z grzebieniem Nuggets – dla listwy montażowej o profilu C Strona 884 Opaski zaciskowe chainfix ø [mm] Opcja 1: Bardzo łatwe i uniwersalne mocowanie kabli, dla średnicy Ø 20 mm i Ø 30 mm ≤ 30 Opcja 2: Mocowanie nasadowe na standardowej listwie montażowej ≤ 20 Bloki – Specjalne elementy mocowania dla węży Strona 885 Bloki ø [mm] Konwencjonalne bloki igus ® – elementy mocowania dla węży 4,3-14 CFB polimerowy system mocowania przewodów, wiele kabli w bardzo wąskich przestrzeniach *Materiał standardowy: stal galwanizowana. Również dostępne jako stal nierdzewna (materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=