IGUS | przewody chainflex
859 858 AG GL H H IG S 1.631.1200.50 MAT0179524 1.631.1600.50 MAT0179525 1.631.2000.50 MAT0179526 1.631.2500.50 MAT0179527 1.631.3200.50 MAT0179528 1.631.4000.50 MAT0179529 1.631.5000.50 MAT0179530 1.631.6300.50 MAT0179531 1.167.1200.50 MAT0179516 1.167.1600.50 MAT0179517 1.167.2000.50 MAT0179518 1.167.2500.50 MAT0179519 1.167.3200.50 MAT0179520 1.167.4000.50 MAT0179521 1.167.5000.50 MAT0179522 1.167.6300.50 MAT0179523 M 12 M 16 M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63 HUMMEL | Dławice kablowe HSK-M-EMV-D SERIA HSK-M- EMV-D SERIA HSK-M- EMV-D HUMMEL | EMV-Przeciwnakrętki Materiał Mosiężna, niklowana Średnica przewodu PA pokryte warstwą metalu Materiał uszczelniający NBR Pierścień O-ring NBR Klasa ochrony IP 68 – 10 bar / IP 69K tylko w podanym zakresie zacisku Stała temperatura robocza od -40 °C do +100 °C Materiał Mosiężna, niklowana AG mm GL H mm Ilość w paczce Nr art. igus ® Nr art. Cena/Sztuka PLN mm mm szary 5-24 25-49 50-99 M 12 x 1,5 3 - 6,5 6,5 25 14 5 30,70 27,75 25,75 M 16 x 1,5 5 - 10 6 32 20 5 37,45 33,85 31,40 M 20 x 1,5 10 - 14 6 33 24 5 43,55 39,35 36,55 M 25 x 1,5 13 - 18 7 39 30 5 63,65 57,50 53,40 M 32 x 1,5 18 - 25 8 45 40 5 146,35 132,15 122,75 M 40 x 1,5 24 - 32 8 51 50 5 300,40 271,30 251,95 M 50 x 1,5 32 - 38 9 57,5 57 5 378,65 342,00 317,60 M 63 x 1,5 37 - 44 10 52 64 / 68 5 482,75 436,05 404,90 IG H mm S Ilość w paczce Nr art. igus ® Nr art. Cena/Sztuka PLN mm mm szary 5-24 25-49 50-99 M 12 x 1,5 2,8 15 0,7 5 6,95 6,30 5,85 M 16 x 1,5 2,8 19 0,7 5 7,35 6,65 6,15 M 20 x 1,5 3,0 24 0,7 5 7,65 6,90 6,45 M 25 x 1,5 3,5 30 0,7 5 10,25 9,25 8,60 M 32 x 1,5 4,5 36 0,7 5 14,45 13,05 12,10 M 40 x 1,5 5,0 46 0,7 5 18,25 16,50 15,30 M 50 x 1,5 5,0 60 0,7 5 49,25 44,50 41,30 M 63 x 1,5 6,0 70 0,7 5 61,35 55,40 51,45 Zamów indywidualną ofertę. E-mail: e-zapytanie@igus.pl Zamów indywidualną ofertę. E-mail: e-zapytanie@igus.pl Średnica kabli [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=