IGUS | przewody chainflex
857 856 AG H GL 1.691.1200.50 MAT0179508 1.691.1200.51 MAT01712336 1.691.1600.50 MAT0179509 1.691.1600.51 MAT01712337 1.691.2000.50 MAT0179510 1.691.2000.51 MAT01712338 1.691.2500.50 MAT0179511 1.691.2500.51 MAT01712339 1.691.3200.50 MAT0179512 1.691.3200.51 MAT01712340 1.691.4000.50 MAT0179513 1.691.4000.51 MAT01712341 1.691.5000.50 MAT0179514 1.691.5000.51 MAT01712342 1.691.6300.50 MAT0179515 1.691.6300.51 MAT01712343 M 12 M 16 M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63 HUMMEL | Dławice kablowe HSK-M-EMV SERIA HSK-M- EMV-D SERIA HSK-M- EMV HUMMEL | Standard przemysłowy HSK-EMV Materiał Mosiężna, niklowana Średnica przewodu PA Materiał uszczelniający NBR Pierścień O-ring NBR Klasa ochrony IP 68 – 10 bar / IP 69K tylko w podanym zakresie zacisku Stała temperatura robocza od -40 °C do +100 °C AG mm GL H mm Ilość w paczce Nr art. igus ® Nr art. Cena/Sztuka PLN mm mm szary 5-24 25-49 50-99 M 12 x 1,5 3 - 6,5 6,5 19 14 5 20,70 18,70 17,35 M 12 x 1,5 2 - 5 6,5 19 14 5 21,40 19,35 17,95 M 16 x 1,5 5 - 10 6 22 20 5 26,20 23,65 21,95 M 16 x 1,5 3 - 7 6 22 20 5 14,55 13,15 12,25 M 20 x 1,5 10 - 14 6 23 24 5 30,35 27,40 25,45 M 20 x 1,5 7 - 12 6 23 24 5 30,65 27,70 25,75 M 25 x 1,5 13 - 18 7 24 30 5 44,95 40,60 37,70 M 25 x 1,5 9 - 16 7 24 30 5 43,95 39,70 36,85 M 32 x 1,5 18 - 25 8 31 40 5 67,35 60,85 56,50 M 32 x 1,5 13 - 20 8 31 40 5 67,55 61,05 56,65 M 40 x 1,5 22 - 32 8 37 50 5 108,65 98,15 91,15 M 40 x 1,5 20 - 26 8 37 50 5 111,20 100,45 93,25 M 50 x 1,5 32 - 38 9 37 57 5 198,50 179,30 166,50 M 50 x 1,5 25 - 31 9 37 57 5 208,05 187,90 174,50 M 63 x 1,5 37 - 44 10 38 64 / 68 5 236,55 213,70 198,40 M 63 x 1,5 29 - 35 10 38 64 / 68 5 247,10 223,20 207,25 HSK-M-EMV Giętkie, zachodzące na siebie wielokliny mocujące zabezpieczają formowaną uszczelkę przed wyciągnięciem. Wewnętrzny element uszczelniający zapewnia doskonałą szczelność między wielowypustowym nylonowym wkładem do zagniatania a niklowanym mosiężnym korpusem. Opatentowana podstawa na wewnętrznym pierścieniu O-Ring zapewnia idealne przyleganie między oplotem przewodu a złączem. HSK-M-EMV-D Giętkie, zachodzące na siebie wielokliny mocujące zabezpieczają formowaną uszczelkę przed wyciągnięciem. Metalizowana wieloklinowa wkładka zapewnia przewodność elektryczną. Elastyczne punkty styku pozwalają na zastosowanie z oplotami o różnej średnicy. Średnica kabli [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=