IGUS | przewody chainflex
855 854 AG H GL 1.609.1200.50 MAT0179476 1.609.1200.51 MAT01712328 1.609.1600.50 MAT0179477 1.609.1600.51 MAT01712329 1.609.1611.50 MAT01712330 1.609.2000.50 MAT0179478 1.609.2000.51 MAT01712331 1.609.2016.50 MAT0179562 1.609.2500.50 MAT0179479 1.609.2500.51 MAT01711769 1.609.3200.50 MAT0179480 1.609.3200.51 MAT01712332 1.609.4000.50 MAT0179481 1.609.4000.51 MAT01712333 1.609.5000.50 MAT0179482 1.609.5000.51 MAT01712334 1.609.6300.50 MAT0179483 1.609.6300.51 MAT01712335 1.161.1200.50 MAT0179484 1.161.1600.50 MAT0179485 1.161.2000.50 MAT0179486 1.161.2500.50 MAT017948 1.161.3200.50 MAT0179488 1.161.4000.50 MAT0179489 1.161.5000.50 MAT0179490 1.161.6300.50 MAT0179491 M 12 M 16 M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63 HUMMEL | Dławice kablowe HSK-M SERIA HSK-M SERIA HSK-M HUMMEL | Przeciwnakrętki M Materiał Mosiężna, niklowana Średnica przewodu PA Materiał uszczelniający NBR Pierścień O-ring NBR Klasa ochrony IP 68 – 10 bar / IP 69K tylko w podanym zakresie zacisku Stała temperatura robocza od -40 °C do +100 °C Materiał Mosiężna, niklowana AG mm GL H mm Ilość w paczce Nr art. igus ® Nr art. Cena/Sztuka PLN mm mm szary 5-24 25-49 50-99 M 12 x 1,5 3 - 6,5 6,5 19 14 5 9,00 8,15 7,55 M 12 x 1,5 2 - 5 6,5 19 14 5 9,40 8,50 7,90 M 16 x 1,5 4 - 8 6 21 17 / 19 5 9,80 8,85 8,20 M 16 x 1,5 2 - 6 6 21 17 / 19 5 10,00 9,05 8,40 M 16 x 1,5 5 - 10 6 22 20 5 18,30 16,55 15,35 M 20 x 1,5 6 - 12 6 23 22 5 12,85 11,60 10,80 M 20 x 1,5 5 - 9 6 23 22 5 13,10 11,80 11,00 M 20 x 1,5 10 - 14 6 24 24 5 25,35 22,90 21,25 M 25 x 1,5 13 - 18 7 26 30 5 24,45 22,05 20,50 M 25 x 1,5 9 - 16 7 26 30 5 24,75 22,35 20,75 M 32 x 1,5 18 - 25 8 31 40 5 39,45 35,65 33,10 M 32 x 1,5 13 - 20 8 31 40 5 39,60 35,80 33,25 M 40 x 1,5 22 - 32 8 37 50 5 72,70 65,65 61,00 M 40 x 1,5 20 - 26 8 37 50 5 74,30 67,15 62,35 M 50 x 1,5 32 - 38 9 37 57 5 142,75 128,90 119,70 M 50 x 1,5 25 - 31 9 37 57 5 145,55 131,50 122,10 M 63 x 1,5 37 - 44 10 38 64 / 68 5 172,95 156,25 145,10 M 63 x 1,5 29 - 35 10 38 64 / 68 5 175,90 158,90 147,55 IG H mm Ilość w paczce Nr art. igus ® Nr art. Cena/Sztuka PLN mm szary 5-24 25-49 50-99 M 12 x 1,5 2,8 15 5 0,70 0,65 0,60 M 16 x 1,5 2,8 19 5 0,70 0,65 0,60 M 20 x 1,5 3,0 23 5 0,90 0,80 0,75 M 25 x 1,5 3,5 29 5 1,50 1,35 1,25 M 32 x 1,5 4,0 36 5 1,90 1,75 1,60 M 40 x 1,5 4,5 45 5 3,50 3,20 2,95 M 50 x 1,5 5,5 55 5 8,15 7,35 6,85 M 63 x 1,5 6,0 70 5 8,70 7,85 7,30 Zamów indywidualną ofertę. E-mail: e-zapytanie@igus.pl Zamów indywidualną ofertę. E-mail: e-zapytanie@igus.pl Średnica kabli [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=