IGUS | przewody chainflex

81 80 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | PUR | chainflex ® CF77.UL.D CF77.UL.D PUR 6,8 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF77.UL.D CF77.UL.D PUR 6,8 x d Przykład zamówienia: CF77.UL.02.04.D – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF77.UL.D chainflex ® seria .02 Nominalny przekrój żyły .04 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF77.UL.D Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.3.3 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF77.UL.02.03.INI 3x0,25 5,0 8 29 6,55 CF77.UL.02.04.D 4x0,25 5,5 11 35 7,55 CF77.UL.02.12.D 12x0,25 9,0 30 77 18,15 CF77.UL.02.18.D 18x0,25 10,5 45 114 24,65 CF77.UL.03.04.INI 12) 4x0,34 6,0 16 39 8,25 CF77.UL.05.04.D 4G0,5 6,0 21 43 7,35 CF77.UL.05.05.D 5G0,5 6,5 26 50 8,60 CF77.UL.05.07.D 7G0,5 7,5 39 78 10,95 CF77.UL.05.12.D 12G0,5 10,0 63 129 20,95 CF77.UL.05.18.D 18G0,5 12,0 94 179 31,00 CF77.UL.05.25.D 25G0,5 14,0 129 238 37,90 CF77.UL.05.30.D 30G0,5 15,0 155 315 45,70 CF77.UL.07.03.D 3G0,75 6,5 23 54 7,55 CF77.UL.07.04.D 4G0,75 7,0 30 63 8,40 CF77.UL.07.05.D 5G0,75 7,5 38 73 9,65 CF77.UL.07.07.D 7G0,75 8,5 53 103 12,40 CF77.UL.07.12.D 12G0,75 12,0 90 187 27,75 CF77.UL.07.18.D 18G0,75 13,5 134 251 36,75 CF77.UL.07.20.D 20G0,75 14,5 149 282 37,70 CF77.UL.07.25.D 25G0,75 16,0 186 356 51,60 CF77.UL.07.36.D 36G0,75 19,0 279 505 52,80 CF77.UL.07.42.D 42G0,75 21,0 341 580 60,25 CF77.UL.10.02.D 2x1,0 6,5 20 53 7,55 CF77.UL.10.03.D 3G1,0 6,5 30 63 8,30 CF77.UL.10.04.D 4G1,0 7,0 40 77 9,35 CF77.UL.10.05.D 5G1,0 8,0 50 94 11,05 CF77.UL.10.07.D 7G1,0 9,0 70 115 14,05 CF77.UL.10.12.D 12G1,0 12,5 119 225 27,75 CF77.UL.10.18.D 18G1,0 15,0 178 326 40,50 CF77.UL.10.25.D 25G1,0 17,5 248 436 45,20 CF77.UL.10.42.D 42G1,0 22,5 433 679 79,80 12) Colour outer jacket: Colza yellow (similar to RAL 1021) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF77.UL.15.03.D 3G1,5 7,5 45 83 10,05 CF77.UL.15.04.D 4G1,5 8,0 60 102 11,80 CF77.UL.15.05.D 5G1,5 8,5 75 121 13,80 CF77.UL.15.07.D 17) 7G1,5 10,5 104 167 19,45 CF77.UL.15.12.D 12G1,5 14,0 178 296 38,05 CF77.UL.15.18.D 18G1,5 17,0 267 459 46,15 CF77.UL.15.25.D 25G1,5 19,5 371 605 63,90 CF77.UL.15.36.D 36G1,5 23,5 551 848 79,60 CF77.UL.15.42.D 42G1,5 26,5 676 987 91,60 CF77.UL.25.03.D 3G2,5 8,5 75 119 14,45 CF77.UL.25.04.D 4G2,5 9,5 100 149 17,40 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,5 124 183 19,95 CF77.UL.25.07.D 17) 7G2,5 12,5 174 259 27,65 CF77.UL.25.12.D 12G2,5 17,0 297 451 52,25 CF77.UL.40.04.D 90) 4G4,0 11,5 165 245 25,75 CF77.UL.40.05.D 90) 5G4,0 12,0 198 288 32,90 CF77.UL.60.05.D 90) 5G6,0 14,0 297 407 51,35 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. 90) Odporność na skręcanie ± 90° Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość Nowość Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=