IGUS | przewody chainflex

853 852 AG H GL 1.209.1200.50 MAT0179492 1.209.1200.51 MAT01712319 1.209.1600.50 MAT0179493 1.209.1600.51 MAT01712320 1.219.1600.50 MAT01712321 1.209.2000.50 MAT0179494 1.209.2000.51 MAT01712322 1.219.2000.50 MAT0179563 1.209.2500.50 MAT0179495 1.209.2500.51 MAT01712323 1.209.3200.50 MAT0179496 1.209.3200.51 MAT01712324 1.209.4000.50 MAT0179497 1.209.4000.51 MAT01712325 1.209.5000.50 MAT0179498 1.209.5000.51 MAT01712326 1.209.6300.50 MAT0179499 1.209.6300.51 MAT01712327 1.262.1200.50 MAT0179500 1.262.1600.50 MAT0179501 1.262.2000.50 MAT0179502 1.262.2500.50 MAT0179503 1.262.3200.50 MAT0179504 1.262.4000.50 MAT0179505 1.262.5000.50 MAT0179506 1.262.6300.50 MAT0179507 M 12 M 16 M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63 HUMMEL | Dławice kablowe HSK-K SERIA HSK-K SERIA HSK-K HUMMEL | Przeciwnakrętki K Materiał PA V0 zgodnie z UL 94 Materiał uszczelniający NBR Klasa ochrony IP 68 – 10 bar / IP 69K w podanym zakresie zacisku tylko z opcjonalnym O-Ring Stała temperatura robocza od -40 °C do +100 °C Kolor szary (RAL 7035 ) Materiał SB / PA Stała temperatura robocza -20 °C do +40 °C (SB) od -40 °C do +100 °C (PA) Kolor szary (RAL 7035 ) AG mm GL H mm Ilość w paczce Nr art. igus ® Nr art. Cena/Sztuka PLN mm mm szary 5-24 25-49 50-99 M 12 x 1,5 3 - 6,5 8 21 15 5 2,30 2,05 1,85 M 12 x 1,5 2 - 5 8 21 15 5 2,40 2,10 1,95 M 16 x 1,5 4 - 8 8 22 19 5 2,35 2,05 1,85 M 16 x 1,5 2 - 6 8 22 19 5 2,50 2,20 2,00 M 16 x 1,5 5 - 10 8 25 22 5 4,15 3,65 3,35 M 20 x 1,5 6 - 12 9 27 24 5 3,30 2,90 2,65 M 20 x 1,5 5 - 9 9 27 24 5 3,35 2,95 2,70 M 20 x 1,5 10 - 14 9 28 27 5 4,70 4,15 3,75 M 25 x 1,5 13 - 18 11 31 33 5 5,00 4,40 4,00 M 25 x 1,5 9 - 16 11 31 33 5 5,30 4,65 4,25 M 32 x 1,5 18 - 25 11 39 42 5 10,00 8,80 8,00 M 32 x 1,5 13 - 20 11 39 42 5 10,10 8,85 8,05 M 40 x 1,5 22 - 32 13 48 53 5 35,50 31,25 28,40 M 40 x 1,5 20 - 26 13 48 53 5 37,30 32,80 29,85 M 50 x 1,5 32 - 38 13 49 60 5 59,35 52,25 47,50 M 50 x 1,5 25 - 31 13 49 60 5 62,35 54,90 49,90 M 63 x 1,5 37 - 44 14 49 65 / 68 5 66,65 58,65 53,30 M 63 x 1,5 29 - 35 14 49 65 / 68 5 68,40 60,20 54,75 IG H mm Ilość w paczce Nr art. igus ® Nr art. Cena/Sztuka PLN mm szary 5-24 25-49 50-99 M 12 x 1,5 5 17 5 0,35 0,35 0,30 M 16 x 1,5 5 22 5 0,40 0,35 0,35 M 20 x 1,5 6 27 5 0,75 0,70 0,60 M 25 x 1,5 7 36 5 2,65 2,35 2,15 M 32 x 1,5 7 41 5 2,40 2,10 1,90 M 40 x 1,5 7 50 5 4,55 4,00 3,65 M 50 x 1,5 8 60 5 5,20 4,60 4,15 M 63 x 1,5 8 75 5 6,00 5,30 4,80 Zamów indywidualną ofertę. E-mail: e-zapytanie@igus.pl Średnica kabli [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Zamów indywidualną ofertę. E-mail: e-zapytanie@igus.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=