IGUS | przewody chainflex
849 848 MAT90489802.U M20 6+PE 09330062601 19300061440 MAT90489804.U M20 6+PE 09330062601 19300061540 MAT90489806.U M25 10+PE 09330102601 19300101441 MAT90489808.U M25 10+PE 09330102601 19300101541 MAT90489810.U M25 16+PE 09330162601 19300161441 MAT90489812.U M25 16+PE 09330162601 19300161541 MAT90489814.U M32 24+PE 09330242601 19300241442 MAT90489816.U M32 24+PE 09330242601 19300241542 MAT90489803.U M20 6+PE 09330062701 19300061440 MAT90489805.U M20 6+PE 09330062701 19300061540 MAT90489807.U M25 10+PE 09330102701 19300101441 MAT90489809.U M25 10+PE 09330102701 19300101541 MAT90489811.U M25 16+PE 09330162701 19300161441 MAT90489813.U M25 16+PE 09330162701 19300161541 MAT90489815.U M32 24+PE 09330242701 19300241442 MAT90489817.U M32 24+PE 09330242701 19300241542 HARTING Wtyczka HARTING Wtyczka HARTING | Złącza z męską wkładką Harting | Złącza z żeńską wkładką Złącza HARTING, męskie wkłady Nr art. Wejście na przewód Wkładka Wkładka męska HARTING Nr art. Obudowa HARTING Nr art. PLN/ sztukę Han 6B złącze, z bezpośrednim wejściem na przewód 87,45 Han 6B złącze, z kątowym wejściem na przewód 85,50 Han 10B złącze, z bezpośrednim wejściem na przewód 130,15 Han 10B złącze, z kątowym wejś- ciem na przewód 123,20 Han 16B złącze, z bezpośrednim wejściem na przewód 135,20 Han 16B złącze, z kątowym wejś- ciem na przewód 129,30 Han 24B złącze, z bezpośrednim wejściem na przewód 167,65 Han 24B złącze, z kątowym wejś- ciem na przewód 177,65 Złącza Harting, żeńskie wkłady Nr art. Wejście na przewód Wkładka Wkładka żeńska HARTING Nr art. Obudowa HARTING Nr art. PLN/ sztukę Han 6B złącze, z bezpośrednim wejściem na przewód 88,60 Han 6B złącze, z kątowym wejściem na przewód 86,65 Han 10B złącze, z bezpośrednim wejściem na przewód 131,40 Han 10B złącze, z kątowym wejściem na przewód 124,45 Han 16B złącze, z bezpośrednim wejściem na przewód 138,65 Han 16B złącze, z kątowym wejściem na przewód 132,75 Han 24B złącze, z bezpośrednim wejściem na przewód 171,95 Han 24B złącze, z kątowym wejściem na przewód 181,95
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=