IGUS | przewody chainflex
847 846 Y-CONKIT 10 MAT01719769 4 (Ethernet) IP20 Y-CONKIT 11 MAT0176641 4 (Ethernet) + 2 (Power) IP20 Y-CONKIT 17 MAT01719770 4 (Ethernet) IP20 Y-CONKIT 15 MAT01719236 4 (Ethernet) + 2 (Power) IP20 Y-CONKIT 20 MAT01719771 4 (Ethernet) IP67/68/69K Y-CONKIT 21 MAT0176759 4 (Ethernet) + 2 (Power) IP67/68/69K Y-CONKIT 40 MAT01719772 4 (Ethernet) IP67/68/69K Y-CONKIT 40-E MAT01719773 4 (Ethernet) IP67/68/69K Y-CONKIT 41 MAT01717218 4 (Ethernet) + 2 (Power) IP67/68/69K Y-CONKIT 41-E MAT01718801 4 (Ethernet) + 2 (Power) IP67/68/69K Y-ConTool-11 MAT0176447 MAT01719767 Y-ConTool-30 MAT01717349 Yamaichi | Złącza Y-CONKIT Y-CONKIT Y-CONKIT Yamaichi | Złącza Y-CONKIT Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +120 °C Elektryczne dane Max. prąd znamionowy 2,1 A (70 °C), styki zasilające Wielokrotność połączeń 1 000 Program dostaw Yamaichi Y-CONKIT Zakres produktu igus ® Nr art. Ilość styków Klasa szczelności PLN/ sztukę Osłona PA66 23,65 31,00 Osłona Odlew ze stopu cynku 49,75 49,00 Osłona Tworzywo szt. PBT, UL94V-0 68,65 66,15 Osłona Ciśnieniowe odlewy ze stopu cynku 113,15 115,65 117,15 116,75 Program dostaw Yamaichi Y-CONKIT - Akcesoria Zakres produktu igus ® Nr art. PLN/ sztukę Zaciskarka ręczna na zapytanie Narzędzie do usuwania izolacji na zapytanie Narzędzie ułatwiające montaż na zapytanie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=