IGUS | przewody chainflex
843 842 MAT01716504 MAT01716505 MAT01716506 MAT01716507 MAT01716508 MAT01716509 MAT01716510 MAT01716511 FCT | Złącza SUB-D Złącze sygnałowe SUB-D Standard [9 do 44-pinowe] Rodzaje Złącze, wersja standardowa i złącze kątowe Liczba pinów wkładki izolacyjnej Standard 9, 15, 25 Duże zagęszczenie 15, 26, 44 Seria S dane techniczne Zakres temperatur -35 °C do +100 °C Elektryczne dane Max. prąd znamionowy 5 A Napięcie próbne (L-L) 1200 V Rezystancja styku 10 16 Ω/cm Wielokrotność połączeń 50 Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewana cynkowa, niklowana Wkładka izolacyjna Poliester wzmacniany włóknem szklanym Styki Stop miedzi, pozłacane (cienka warstwa) SUB-D SUB-D FCT | Złącza SUB-D Roz. 1 9-pinów - HD15-piny Nr art. Wtyk do lutowania 9-pinowe standard Metalowa obudowa Cena/Sztuka PLN 30,25 Roz. 1 9-pinów - HD15-piny Nr art. Gniazdo do lutowania 9-pinowe standard Metalowa obudowa Cena/Sztuka PLN 30,00 Roz. 1 9-pinów - HD15-piny Nr art. Wtyk do lutowania Duże zagęszczenie 15-pinowe Metalowa obudowa Cena/Sztuka PLN 28,65 Roz. 1 9-pinów - HD15-piny Nr art. Gniazdo do lutowania Duże zagęszczenie 15-pinowe Metalowa obudowa Cena/Sztuka PLN 29,00 Roz. 1 9-pinów - HD15-piny Nr art. Wtyk do lutowania 9-pinowe standard Metalowa obudowa, kątowa Cena/Sztuka PLN 27,65 Roz. 1 9-pinów - HD15-piny Nr art. Gniazdo do lutowania 9-pinowe standard Metalowa obudowa, kątowa Cena/Sztuka PLN 27,25 Roz. 1 9-pinów - HD15-piny Nr art. Wtyk do lutowania Duże zagęszczenie 15-pinowe Metalowa obudowa, kątowa Cena/Sztuka PLN 26,00 Roz. 1 9-pinów - HD15-piny Nr art. Gniazdo do lutowania Duże zagęszczenie 15-pinowe Metalowa obudowa, kątowa Cena/Sztuka PLN 26,25
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=