IGUS | przewody chainflex

841 840 A B C 1 2 3 5 6 7 8 14 D 9 E 10 11 12 13 MAT01710294 MAT01712938 MAT0179194 MAT0179195 MAT0178919 MAT0179467 MAT0175736 MAT0178195 MAT0178196 MAT0177855 MAT01714573 MAT0177854 MAT01713679 MAT01713678 MAT01713677 MAT01713676 MAT01714574 MAT0178920 MAT0177853 MAT01714575 MAT01724301 4 INTERCONTEC | Narzędzia i akcesoria Narzędzia Akcesoria Narzędzia Akcesoria INTERCONTEC | Narzędzia i akcesoria Zaciskarka ręczna dla serii A i B Zaciskarka ręczna do styków Ø 1 mm o przekroju poprzecznym do 1 mm² w zestawie element ustalający na zapytanie Element ustalający do styków Ø 1,0 mm na zapytanie Zaciskarka ręczna dla serii C Zaciskarka ręczna do styków Ø 3,6 mm o przekroju poprzecznym 16 mm² w zestawie element ustalający na zapytanie Element ustalający do kontaktów Ø 3,6 mm na zapytanie Zaciskarka ręczna dla serii M17 Zaciskarka ręczna do styków Ø 0,6 mm o przekroju poprzecznym 0,5 mm² w zestawie element ustalający na zapytanie Element ustalający do styków Ø 0,6 mm na zapytanie Zaciskarka ręczna dla serii A, B, C, D i M17 Zaciskarka ręczna do styków Ø 1 mm i Ø 2 mm o przekroju poprzecznym 4 mm² w zestawie element ustalający na zapytanie Element ustalający do styków Ø 1 mm na zapytanie Element ustalający do styków Ø 2 mm na zapytanie Element ustalający do styków Ø 1 mm i Ø 2 mm na zapytanie Element ustalający do styków Ø 2 mm na zapytanie Zaciskarka ręczna dla serii C Zaciskarka pneumatyczna do styków Ø 3,6 mm i Ø 2,0 mm o przekroju poprzecznym 1,5 -16 mm² na zapytanie MAT01721441 Średnica przewodu do zaciskarki pneumatycznej Piny Wkład do zagniatania na zapytanie Wtyk Ø 2,0 mm Tulejka Ø 3,6 mm 1,5/2,5 mm 2 1,5/2,5 mm 2 na zapytanie Wtyk Ø 3,6 mm Tulejka Ø 3,6 mm 4,0/6,0 mm 2 na zapytanie Wtyk Ø 3,6 mm Tulejka Ø 3,6 mm 10,0 mm 2 na zapytanie Wtyk Ø 3,6 mm Tulejka Ø 3,6 mm 16,0 mm 2 na zapytanie MAT01727426 MAT01727428 MAT01721442 MAT01721444 Element ustalający do zaciskarki pneumatycznej Piny Wkład do zagniatania na zapytanie Wtyk Ø 2,0 mm Tulejka Ø 2,0 mm 1,5/2,5 mm 2 1,5/2,5 mm 2 na zapytanie Wtyk Ø 3,6 mm Tulejka Ø 3,6 mm 1,5 - 10,0 mm 2 na zapytanie Wtyk Ø 3,6 mm Tulejka Ø 3,6 mm 1,5 - 16,0 mm 2 na zapytanie MAT01727429 MAT01721443 MAT01721445 Średnica przewodu do serii S i D Zaciskarka B131-C zasilana baterią na zapytanie Średnica przewodu do 10 mm², 16 mm² na zapytanie Średnica przewodu do 25 mm² na zapytanie Średnica przewodu do 35 mm² na zapytanie Średnica przewodu do 50 mm² na zapytanie Element ustalający do styków Ø 1,5 mm na zapytanie Element ustalający do styków Ø 0,5 do 2,5 mm na zapytanie Element ustalający do styków Ø 1,6 mm na zapytanie Element ustalający do styków Ø 1,6 mm na zapytanie Element ustalający do styków Ø 1,0 mm Y-Tec na zapytanie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=