IGUS | przewody chainflex

838 839 ibow ® Niezrównana elastyczność! Adapter igus ® ibow ® adapter kątowy ibow ® od igus ® Nr art. PLN/ sztukę MAT904104175 do okrągłych złączy zasilających serii 923, rozmiar 1 9,45 MAT904104176 do okrągłych złączy sygnałowych serii 623, rozmiar 1 9,45 Film montażowy oraz informacje: www.igus.pl/ibow Wciśnij złącze … 0 – 360° 90° Zegnij przewód... i gotowe! Zamocuj przewód... Dostosowane do okrągłych złączy zasilających serii 923 i serii 623. Może być montowany pod kątem 90°... lub dostarczone jako gotowy do podłączenia, konfekcjonowany przewód readycable od igus ® Bezpieczny: może być zamocowany bez konieczności otwierania złącza Elastyczny: dowolność wyboru kąta obrotu Ekonomiczny: 1 rodzaj złącza do prowadzenia prosto i pod kątem Dostosowany do potrzeb: oznaczone kolorami oraz opisem Nowość! igus ® | Indywidualne zestawy wtyczek Zestaw wtyczek …wymagana wtyczka nie znajduje się w katalogu złączek igus ® ? Chętnie Państwu pomożemy! Niezależnie czy na własny użytek do samodzielnego montażu, dla przewodu readycable ® , czy jako część zamienna dla klienta. Zestawy wtyczek składają się z obudowy, wkładki izolacyjnej, elementów montażowych, w wersji zaciskanej/lutowanej, w dowolnej ilości komisjonowane i dla Państwa spakowane. Zalety: Ponad 3 500 komponentów wtyczek z magazynu Niezależna od producenta, dostawa na cały świat dzięki globalnej siatce igus ® Indywidualny numer art./oznakowanie możliwe na każdym opakowaniu Cena: Korzyść z łącznych zamówień naszych klientów Zakup: Tylko 1 numer zamówienia, wszystko z jednego źródła QS: Tylko jedna kontrola dostawy Wewnętrzna logistyka: tylko jedno miejsce magazynowania, szybka identyfikacja Prosimy o kontakt z nami! Chętnie Państwu pomożemy! Okrągłe wtyczki np.: w rozmiarze M23 Wtyczki kwadratowe, C148, Y-Tec® lub wtyczki do systemów sieciowych i busowych Złącze sygnałowe Sub-D

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=