IGUS | przewody chainflex

837 836 + Złącza zasilające [1-pinowe] Rodzaje z z Złącze z z Złącze przedłużające z z Prosta skrzynka instalacyjna z kołnierzem Liczba pinów wkładki izolacyjnej z z 1 Informacje elektryczne Budowa Zasilania Max. prąd znamionowy 80 A Napięcie znamionowe (AC/DC) 630 V Napięcie próbne 8000 V Rezystancja styku < 110 mΩ Wielokrotność połączeń > 50 INTER- CONTEC Seria S INTERCONTEC | Seria S | Standard Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +130 °C Dławica przewodu Obejma okalająca Klasa szczelności IP 66/67 [z zaślepką] Dane zgodnie z VDE 0110/EN 61984, klauzula 6.19.2.2 Stopień zabrudzenia 3 [2] Kategoria przepięcia IV Max. wysokość pracy 2000 m Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewana cynkowa/mosiężna, niklowana Nakrętka łącząca Mosiężna, niklowana Wkładka izolacyjna PA 6.6 mod., UL 94/V0 Kontakty Mosiężne, posrebrzane Osłony FPM Pierścień zaciskowy Mosiężny, niklowany igus ® QuickPin – konfiguracja readycable ®  www.igus.pl Złącze zasilające przedłużające [1-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT0179670 Typ E 1-pinowe Kontakt żeński zaciskany 2x1,6 10 9,5-14,5 315,35 E+10 Złącze zasilające [1-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT0179669 Typ P 1-pinowe Kontakt żeński zaciskany 1x8,0 10-10 9,5-14,5 318,75 E+10 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa INTER- CONTEC Seria S ​INTERCONTEC | Seria S | Standard Zaciskarki ręczne i wkładki  Strona 840

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=