IGUS | przewody chainflex

835 834 + ​INTERCONTEC | Seria M17 | Standard Złącze zasilające [4 do 9-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT0179641 Typ P 4-pinowe Kontakt żeński zaciskany 4x1,5 0,35-2,5 9,5-12,0 116,65 C+1 MAT0179643 Typ P 7-pinowe Kontakt żeński zaciskany 7x1,0 0,5-1,5 9,5-12,0 115,25 A MAT0179645 Typ P 9-pinowe Kontakt żeński zaciskany 4x1,0 0,5-1,5 9,5-12,0 121,75 A+B Kontakt żeński zaciskany 5x0,6 0,14-0,5 Złącze zasilające przedłużające [4 do 9-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT0179642 Typ E 4-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x1,5 0,35-2,5 9,5-12,0 113,25 C+6 MAT0179644 Typ E 7-pinowe Kontakt męski zaciskany 7x1,0 0,5-1,5 9,5-12,0 101,25 A MAT0179646 Typ E 9-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x1,0 0,5-0,5 9,5-12,0 103,75 A+B Kontakt męski zaciskany 5x0,6 0,14-0,5 INTER- CONTEC Seria M17 Zaciskarki ręczne i wkładki  Strona 840 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa Złącze zasilające przedłużające [4 do 9-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT01723496 Typ E 4-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x1,5 0,35-2,5 9,5-12,0 113,25 C+6 MAT01723498 Typ E 7-pinowe Kontakt męski zaciskany 7x1,0 0,5-1,5 9,5-12,0 101,25 A MAT01723500 Typ E 9-pinowe Kontakt męski zaciskany 4x1,0 0,5-1,5 9,5-12,0 103,75 A+B Kontakt męski zaciskany 5x0,6 0,14-0,5 Złącze zasilające [4 do 9-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT01723495 Typ P 4-pinowe Kontakt żeński zaciskany 4x1,5 0,35-2,5 9,5-12,0 116,65 C+1 MAT01723497 Typ P 7-pinowe Kontakt żeński zaciskany 7x1,0 0,5-1,5 9,5-12,0 115,25 A MAT01723499 Typ P 9-pinowe Kontakt żeński zaciskany 4x1,0 0,5-1,5 9,5-12,0 121,75 A+B Kontakt żeński zaciskany 5x0,6 0,14-0,5 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa INTER- CONTEC Seria M17 ​INTERCONTEC | Seria M17 | Speedtec Zaciskarki ręczne i wkładki  Strona 840

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=