IGUS | przewody chainflex

831 830 + ​INTERCONTEC | Seria 915 Springtec Złącze zasilające [9-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT01730653 Typ P 9-pinowe Kontakt żeński zaciskany 4x1 0,5-1,5 10,5-12,5 108,75 C+14 Kontakt żeński zaciskany 5x1 0,1-0,75 Złącze zasilające przedłużające [9-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna ​ Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu ​ Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka ​ ​ ​ ​ [mm] ​ [mm²] [mm] [PLN] ​ MAT01730660 Typ E 9-pinowe Kontakt żeński zaciskany 4x1 0,5-1,5 10,5-12,5 97,70 C+14 Kontakt żeński zaciskany 5x1 0,1-0,75 INTER- CONTEC Seria 915 Springtec Zaciskarki ręczne i wkładki  Strona 840 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa Złącza sygnałowe [17-pinowe] i zasilające [4 do 9-pinowe] Rodzaje z z Złącze, wersja standardowa i push-pull z z Złącze przedłużające standardowe lub z centralnym mocowaniem z z Prosta skrzynka instalacyjna z kołnierzem z z Prosta skrzynka instalacyjna, gwint łaczący M17 x 0,75 z z Kątowa i obrotowa skrzynka instalacyjna z kołnierzem z z Kątowa i obrotowa skrzynka instalacyjna kablowana giętkim przewodem izolowanym z kołnierzem Liczba pinów wkładki izolacyjnej z z Sygnałowe: 17 z z Zasilające: 4, 7, 9 Informacje elektryczne Budowa Sygnałowe 17-pinowe Zasilające 4-pinowe Zasilające 7-pinowe Zasilające 9-pinowe Sygnałowe 9-pinowe Max. prąd znamionowy 3,6 A 20 A 10 A 14 A 3,6 A Napięcie znamionowe (AC/DC) 63 V 630 V 630 V 630 V 63 V Napięcie próbne 1500 V 6000 V 6000 V 6000 V 1500 V Rezystancja styku < 15 mΩ < 5 mΩ < 5 mΩ < 5 mΩ < 15 mΩ Wielokrotność połączeń > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 INTERCONTEC | Seria M17 | Standard/Speedtec INTER- CONTEC Seria M17 Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +130 °C Dławica przewodu Obejma okalająca Klasa szczelności IP 66/67 [z zaślepką] Dane zgodnie z VDE 0110/EN 61984, klauzula 6.19.2.2 Stopień zabrudzenia 3 Kategoria przepięcia III Max. wysokość pracy 2000 m Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewana cynkowa/mosiężna, niklowana Nakrętka łącząca Mosiężna, niklowana Wkładka izolacyjna PBT, UL 94/V0 Kontakty Mosiężne, pozłacane Osłony FPM Pierścień zaciskowy Mosiężny, niklowany Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej  www.chainflex.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=