IGUS | przewody chainflex
827 826 + INTERCONTEC | Seria 615 Springtec Złącze sygnałowe [12-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT01730639 Typ P 12-pinowe Kontakt żeński zaciskany 12x1 0,1-0,75 10,5-12,5 110,40 C+14 Złącze sygnałowe przedłużające [12-pinowe], niklowane (Metalowa nakrętka, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT01730646 Typ E 12-pinowe Kontakt żeński zaciskany 12x1 0,1-0,75 10,5-12,5 97,30 C+14 INTER- CONTEC Seria 615 Springtec Zaciskarki ręczne i wkładki Strona 840 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa Złącza zasilające, plastikowa/metalowa nakrętka [9-pinowe] Rodzaje z z Złącze, plastikowa lub metalowa nakrętka z z Złącze przedłużające, plastikowa lub metalowa nakrętka Liczba pinów wkładki izolacyjnej z z 9 Informacje elektryczne Budowa Zasilające 9-pinowe Max. prąd znamionowy 20 A Napięcie znamionowe (AC/DC) 630 V Napięcie próbne 6000 V Rezystancja styku < 5 mΩ Wielokrotność połączeń > 50 INTERCONTEC | Seria 915 Springtec INTER- CONTEC Seria 915 Springtec Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +130 °C Dławica przewodu Zacisk lamelowy Klasa szczelności IP 66/67 [z zaślepką] Dane zgodnie z VDE 0110/EN 61984, klauzula 6.19.2.2 Stopień zabrudzenia 3 Kategoria przepięcia III Max. wysokość pracy 2000 m Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewana cynkowa/mosiężna, niklowana i powlekana plastikiem Nakrętka łącząca PA modif., 30% Gf. Wkładka izolacyjna PA/PBT, UL 94/V0 Kontakty Mosiężne, pozłacane Osłony FPM/EPDM Pierścień zaciskowy Mosiężny, niklowany / PA modif., 30% Gf. Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=