IGUS | przewody chainflex
823 822 + INTERCONTEC | Seria D | Standard Złącze zasilające [6 i 8-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT0179635 Typ P 6-pinowe Kontakt żeński zaciskany (mocy) 4x10 10 17,0-36,0 887,40 E+10 C+7 Kontakt żeński zaciskany (Sygnał) 2x1,6 1,5 MAT0179636 Typ P 8-pinowe Kontakt żeński zaciskany (mocy) 4x10 10 17,0-36,0 903,15 E+10 C+7 Kontakt żeński zaciskany (Sygnał) 4x1,6 1,5 Złącze zasilające przedłużające [6 i 8-pinowe], niklowane (Konstrukcja metalowa, osłona EMC) Nr art. Wkładka izolacyjna Rodzaj kontaktu Rozmiar kontaktu Przekrój zaciskania Średnica przewodu Cena Zaciskarka ręczna + wkładka [mm] [mm²] [mm] [PLN] MAT0179637 Typ E 6-pinowe Kontakt żeński zaciskany (mocy) 4x10 10 17,0-36,0 833,40 E+10 C+8 Kontakt żeński zaciskany (Sygnał) 2x1,6 1,5 MAT0179638 Typ E 8-pinowe Kontakt żeński zaciskany (mocy) 4x10 10 17,0-36,0 846,95 E+10 C+8 Kontakt żeński zaciskany (Sygnał) 4x1,6 1,5 INTER- CONTEC Seria D Zaciskarki ręczne i wkładki Strona 840 Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa Złącza sygnałowe, plastikowa/metalowa nakrętka [12-pinowe] Rodzaje z z Złącze, plastikowa lub metalowa nakrętka z z Złącze przedłużające, plastikowa lub metalowa nakrętka Liczba pinów wkładki izolacyjnej z z 12 Informacje elektryczne Budowa Sygnałowe 12-pinowe Max. prąd znamionowy 3,6 A Napięcie znamionowe (AC/DC) 63 V Napięcie próbne 1500 V Rezystancja styku < 15 mΩ Wielokrotność połączeń > 50 INTERCONTEC | Seria 615 Springtec INTER- CONTEC Seria 615 Springtec Dane techniczne Zakres temperatur -20 °C do +130 °C Dławica przewodu Zacisk lamelowy Klasa szczelności IP 66/67 [z zaślepką] Dane zgodnie z VDE 0110/EN 61984, klauzula 6.19.2.2 Stopień zabrudzenia 3 Kategoria przepięcia III Max. wysokość pracy 2000 m Zastosowane materiały Obudowa Ciśnieniowo odlewana cynkowa/mosiężna, niklowana i powlekana plastikiem Nakrętka łącząca PA modif., 30% Gf. Wkładka izolacyjna PA/PBT, UL 94/V0 Kontakty Mosiężne, pozłacane Osłony FPM/EPDM Pierścień zaciskowy Mosiężny, niklowany / PA modif., 30% Gf. Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.chainflex.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=